Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель тазобедренного сустава

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Высокоинтегрированный актуатор • Выбираемые режимы регулировки силы и сервопривода • Двухканальные энкодеры ввода/вывода • Номинальный крутящий момент 18 Нм / пиковый крутящий момент 53 Нм • Простой и надежный метод управления
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высококомплектный актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервопривода • Два энкодера (входной и выходной) • Номинальный момент 18 Нм / пиковый момент 48 Нм • Максимальная скорость шарнира 26 рад/с
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Высокоинтегрированный многофункциональный актуатор • Номинальный момент 48 Нм / пиковый момент 120 Нм • Высокий пиковый крутящий момент для требовательных динамических задач • Два режима управления: управление силой и сервопривод • Высокая мощность
  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • Высокоинтегрированный полый планетарный силовой модуль • Диаметр полого вала: 7 мм с резьбовой опорой • Максимальная плотность крутящего момента: 159 Нм/кг • Пиковый крутящий момент: 222 Нм при весе всего 1396 г • Двойная 21-разрядная магнитная энкодерная обратная связь с замкнутым контуром (внутренняя/внешняя) • Встроенный привод с поддержкой управления FOC • Двойные интерфейсы CAN, позволяющие подключать несколько модулей последовательно
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы