Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

GL II Мотор стабилизатора

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • Новое поколение полых приводных плат • Снижение крутящего момента при обжиге на 30% • Поддержка режимов связи CAN и PWM • Поддержка MIT, положение скорости, три режима скорости • Идентификация параметров двигателя одним щелчком мыши
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • Коггинговый момент снижен на 37,5% • Оптимизированная электромагнитная конструкция для высокой эффективности, низкого энергопотребления и минимального шума • Интегрированная конструкция мотора и драйверной платы • Пустотелая драйверная плата поддерживает как CAN, так и PWM-коммуникацию • Поддерживает три режима управления: MIT, позиционно-скоростной и только скоростной
  • Cables
  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • Поддерживает только GLII40, GLII60 двигатели • Запись состояния двигателя в режиме реального времени • Настройка параметров данных энкодера
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы