Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Система стабилизации (подвес)

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    Габариты двигателя:Ф34,5×15,7 мм

    Диаметр сквозного отверстия:6 мм

    Вес двигателя:41 г

    Пиковый крутящий момент:0,28 Нм

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    Размеры двигателя:Ф46.5*21.5 мм

    Диаметр сквозного отверстия:8 мм

    Масса двигателя:107 г

    Пиковый момент:0.5 Нм

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    Габариты мотора:Φ46,1*33,5 мм

    Диаметр сквозного отверстия:Φ12,5 мм

    Вес мотора:112 г

    Пиковый момент:0,68 Нм

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    Купить сразу

    Размеры двигателя:Ф69*22.3мм

    Диаметр сквозного отверстия:20мм

    Вес двигателя:230г

    Пиковый момент:1.75Нм

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    Габариты двигателя:Ф41,8×21 мм

    Диаметр сквозного отверстия:6 мм

    Вес двигателя:90 г

    Пиковый момент:0,46 Нм

  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    Габариты мотора:Φ70,5*33,6 мм

    Диаметр сквозного отверстия:20 мм

    Вес мотора:276 г

    Пиковый момент:1 Нм

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    Интерфейсы связи:UART, CAN, USB

    Рабочее напряжение:5 В

    Габариты:39,2 × 29,2 × 10 мм

    Вес:16 г

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    Габариты двигателя:Ф87*22,3 мм

    Диаметр центрального отверстия:30 мм

    Вес двигателя:312 г

    Пиковый момент:2,9 Нм

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    Габариты двигателя:Ф106,8*34,2 мм

    Диаметр сквозного отверстия:30 мм

    Вес двигателя:698 г

    Пиковый момент:7,7 Нм

  • G60
    G60
  • G100
    G100
  • G80
    G80
  • G40
    G40
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы