Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель локтевого сустава

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Высокоинтегрированный полый планетарный силовой модуль • Диаметр полого вала: 7 мм с резьбовой опорой • Максимальная плотность крутящего момента: 88,74 Нм/кг • Пиковый крутящий момент: 85 Нм при весе всего 879 г • Двойная 21-разрядная магнитная энкодерная обратная связь с замкнутым контуром (внутренняя/внешняя) • Встроенный привод с поддержкой управления FOC • Двойные интерфейсы CAN, позволяющие подключать несколько модулей последовательно
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высокой мощностью • Поддержка режимов сервопривода и позиционного управления (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Более компактный робототехнический актуатор • Легкий дизайн с высоким выходом мощности • Поддержка режимов сервопривода и силового контроля • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, таких как запястья и голеникулы гуманоидов
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высоким выходным výkonом • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеально подходит для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Высокоинтегрированный актуатор • Выбираемые режимы регулировки силы и сервопривода • Двухканальные энкодеры ввода/вывода • Номинальный крутящий момент 18 Нм / пиковый крутящий момент 53 Нм • Простой и надежный метод управления
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Высокоинтегрированный дизайн актуатора • Установлен поперечный роликовый подшипник для высокой стойкости к ударам • Простая и надежная архитектура привода • Идеально подходит для экзоскелетов и четвероногих роботов
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высококомплектный актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервопривода • Два энкодера (входной и выходной) • Номинальный момент 18 Нм / пиковый момент 48 Нм • Максимальная скорость шарнира 26 рад/с
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы