Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель для коллаборативного робота

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    Габариты двигателя:Φ60×23 мм

    Диаметр сквозного отверстия:30 мм

    Вес двигателя:155,9 г

    Пиковый крутящий момент:1,63 Нм

  • RI50 KV100
    RI50 KV100
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    Габариты двигателя:Φ104 × 26 мм

    Диаметр сквозного отверстия:45 мм

    Вес двигателя:500 г

    Пиковый крутящий момент:4,95 Нм

  • RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...
    RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    Габариты двигателя:Φ85 × 27 мм

    Диаметр сквозного отверстия:40,5 мм

    Вес двигателя:411 г

    Пиковый момент:4,1 Нм

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    Габариты двигателя:Φ76 × 24 мм

    Диаметр сквозного отверстия:38 мм

    Вес двигателя:270,4 г

    Пиковый крутящий момент:2,68 Нм

  • RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...
    RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...

    RO80

    Размеры двигателя:Φ92,6 × 26,4 мм

    Вес:352 г

    Пиковый крутящий момент:4 Н·м

    холостой ход:5040 об/мин

  • RI115-PH KV40 Модель с разъёмом
    RI115-PH KV40 Модель с разъёмом

    RI115-PH Модель с разъёмом

    Размеры двигателя:Φ115 × 42 мм

    Диаметр сквозного отверстия:74 мм

    Вес:1108 г

    Максимальный крутящий момент:16 Н·м

  • RI75-PH KV70 Модель с разъёмом
    RI75-PH KV70 Модель с разъёмом

    RI75-PH Модель с разъёмом

    Габариты двигателя:Φ70 × 36,2 мм

    Диаметр сквозного отверстия:42 мм

    Вес двигателя:348 г

    Пиковый крутящий момент:3,8 Нм

  • RI85-PH KV85 Модель с разъёмом
    RI85-PH KV85 Модель с разъёмом

    RI85-PH Модель с разъёмом

    Габариты двигателя:Φ85 × 32 мм

    Диаметр центрального отверстия:52 мм

    Вес двигателя:411 г

    Пиковая крутящая сила:5 Нм

  • RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...
    RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...

    RO60

    Размеры двигателя:Φ73,8 × 23 мм

    Вес:248 г

    Пиковый крутящий момент:2,4 Н·м

    холостой ход:5520 об/мин

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы