ОГЛАВЛЕНИЕ
История проекта
Методология исследования
Основные экспериментальные результаты
Значение и перспективы проекта

Исследование телеоперации и динамической синхронизации движений в двуногих роботах

CubeMars / Oct 17,2024

В современной робототехнике двуногие роботы привлекают внимание благодаря своей способности маневрировать в сложных условиях. По мере развития технологий исследователи работают над созданием двуногих роботов, способных эффективно синхронизироваться с человеком-оператором, особенно для применения в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия или техногенные катастрофы.


История проекта


Несмотря на значительные достижения в области искусственного интеллекта, существующие двуногие роботы все еще не могут сравниться с человеком в плане управления двигателем и ловкости. Чтобы улучшить работу робота в сложных и неопределенных условиях, исследовательская группа предложила двунаправленную систему телеоперации на основе обратной связи. Система направлена на передачу двигательного интеллекта человека-оператора роботу в режиме реального времени, что позволяет роботу имитировать походку, прыжки и другие движения оператора.


Методология исследования


В этом проекте исследователи использовали телеоперацию всего тела, когда носимое устройство позволяет оператору взаимодействовать с роботом. Движения оператора фиксируются датчиками и преобразуются в команды, которые робот может понимать. Для того чтобы робот мог эффективно выполнять свои задачи, исследователи разработали механизм двунаправленной обратной связи, состоящий из двух основных аспектов:


1. отображение данных о движении в реальном времени: масштабирование данных о движении оператора до требуемого масштаба робота в реальном времени, чтобы гарантировать, что робот реагирует на движения оператора должным образом.


2. управление силой обратной связи: когда робот выполняет действие, обеспечивается обратная связь, позволяющая оператору определить степень синхронизации между роботом и его собственным движением. Это позволяет оператору подстраиваться под скорость и состояние робота, что приводит к более плавному взаимодействию.


Основные экспериментальные результаты


В ходе эксперимента робот успешно выполнял различные динамические движения, включая ходьбу, перешагивание на месте и непрерывные прыжки. Исследовательская группа также продемонстрировала, как робот сохраняет динамическое равновесие и адаптируется к внешним возмущениям под контролем оператора. Эти эксперименты не только подтвердили эффективность механизма двунаправленной обратной связи, но и обеспечили важную поддержку стабильности робота в практических приложениях.


Значение и перспективы проекта


Это исследование демонстрирует потенциал сочетания человеческого двигательного интеллекта с управлением роботом, предлагая новые идеи для расширения возможностей двуногих роботов в практических приложениях. Таким образом, робот сможет лучше адаптироваться к сложным условиям окружающей среды и оказывать эффективную поддержку первым лицам, особенно в чрезвычайных ситуациях.


В будущем исследовательская группа планирует продолжить оптимизацию алгоритмов управления, чтобы повысить маневренность и скорость реакции робота на более сложные задачи. Этот проект не только продвигает вперед развитие бипедальной робототехники, но и закладывает основу для более тесного сотрудничества между людьми и роботами.


Похожие статьи
Команда Chalmers Formula Student выигрывает 1-е место в FSG Driverless Cup
Команда Chalmers Formula Student выигрывает 1-е место в FSG Driverless Cup
Узнайте, как команда Chalmers Formula Student одержала победу в FSG Driverless Cup с мощным двигателем AK10-9. Исследуйте их инновационный подход, который установил новые стандарты в автономных гонках, демонстрируя инженерное мастерство и передовые технол
Oct 16,2025
Всесторонний анализ бесщеточных двигателей постоянного тока
Всесторонний анализ бесщеточных двигателей постоянного тока
Сегодня мы рассмотрим принцип работы бесщеточного двигателя постоянного тока, его компоненты, области применения, покупку и использование пяти аспектов предложения, чтобы всесторонне описать бесщеточный двигатель постоянного тока.
May 31,2024
Развитие и перспективы рынка электродвигателей
Развитие и перспективы рынка электродвигателей
Рынок электродвигателей значительно изменился за последние годы благодаря технологическому прогрессу и растущему спросу в различных отраслях. От электромобилей до робототехники, от промышленной автоматизации до возобновляемых источников энергии - электрод
May 31,2024