ОГЛАВЛЕНИЕ
Высокая плотность крутящего момента, мощный
Прецизионный привод для повышения эффективности
Легкая конструкция, гибкое применение
Бесшумная работа для увеличения срока службы
Модульная конструкция для простоты обслуживания

Квазидистанционные двигатели CubeMars AKE QDD: эффективность, точность и гибкость для промышленной автоматизации

CubeMars / Aug 21,2024

В условиях стремительного развития промышленной автоматизации и робототехники компаниям все чаще требуется эффективная и точная мощность. Новейшие квазипрямоходные двигатели AKE от CubeMars предоставляют рынку еще более конкурентоспособный выбор благодаря своим превосходным характеристикам и инновационному дизайну.


AKE.jpg


Высокая плотность крутящего момента, мощный


Высокопроизводительный двигатель AKE с квазипрямым приводом имеет плотность крутящего момента 52 Н.м/кг, что делает его выдающимся представителем в своем классе. Это преимущество позволяет двигателю AKE обеспечивать более высокую выходную мощность при своих небольших размерах, что является идеальным решением для приложений, требующих высокой мощности.


Прецизионный привод для повышения эффективности


Точное управление необходимо для промышленного автоматизированного оборудования и роботов, и двигатели AKE с квазипрямым приводом имеют люфт не более 9 угловых минут, что обеспечивает высокую точность процесса привода. Такой прецизионный привод не только повышает эффективность работы оборудования, но и делает систему более отзывчивой и пригодной для выполнения различных точных операций.


Легкая конструкция, гибкое применение


Компания CubeMars понимает важность структуры и пространства в промышленном дизайне, поэтому квазипрямоходные двигатели AKE имеют облегченную конструкцию. Это не только снижает общий вес устройства, но и экономит ценное монтажное пространство, позволяя гибко применять двигатель в различных сложных условиях установки. Кроме того, резьбовое и сквозное отверстие в нижней части поддерживает двунаправленный монтаж, что еще больше расширяет спектр его применения.


Бесшумная работа для увеличения срока службы


CubeMars также уделяет большое внимание борьбе с шумом. В двигателях AKE используются прецизионные шестерни 5-го класса и оптимизированные основные компоненты редуктора, что значительно снижает уровень шума при работе и продлевает срок службы двигателя. Такая конструкция не только улучшает впечатления пользователей, но и снижает затраты на обслуживание - инновация практичная и экономичная.


Модульная конструкция для простоты обслуживания


Учитывая необходимость установки и обслуживания оборудования, двигатели AKE с квазипрямым приводом имеют модульную конструкцию. Раздельная конструкция двигателя и редуктора не только делает установку более удобной, но и упрощает последующий процесс обслуживания, позволяя быстро демонтировать и устанавливать. Такая конструкция значительно повышает гибкость оборудования и снижает бремя последующего обслуживания.


Квазипрямоходные двигатели AKE компании CubeMars предлагают более широкий спектр возможностей в области промышленной автоматизации и робототехники благодаря высокой плотности крутящего момента, точной передаче, легкому весу, бесшумной работе и модульной конструкции. Независимо от того, используются ли они в высокоточном промышленном оборудовании или в робототехнике, требующей высокой мощности, двигатели AKE обеспечивают превосходную силовую поддержку для вашего проекта. Выбирайте CubeMars для эффективных и надежных решений в области электропитания.


Похожие статьи
Руководство по выбору безрамных моментных двигателей для робототехники 2026
Руководство по выбору безрамных моментных двигателей для робототехники 2026
Изучите бескаркасные торковые моторы для робототехники. Сравните конструкции outrunner и inrunner, советы по интеграции и выберите идеальный мотор для вашего актуатора.
Mar 10,2026
Как выбрать актуаторы для роботизированного манипулятора с 6 степенями свободы
Как выбрать актуаторы для роботизированного манипулятора с 6 степенями свободы
Узнайте, как проектировать 6-DOF роботизированную руку, балансируя крутящий момент, полезную нагрузку и выбор приводов на уровне суставов.
Apr 24,2026
Ключевые характеристики, которые необходимо сравнить перед покупкой мотора подвеса
Ключевые характеристики, которые необходимо сравнить перед покупкой мотора подвеса
Руководство по выбору моторов подвеса, охватывающее крутящий момент, KV-рейтинг, точность энкодера, момент зацепления и тенденции развития для робототехники и дронов.
Jun 03,2026