
MÓDULO DE POTENCIA AK60-39 V3.0
TAMAÑO COMPACTO
ALTO RATIO DE REDUCCIÓN

ALTA INTEGRACIÓN
DISEÑO LIGERO
Combina un motor BLDC de alto rendimiento, una caja de engranajes planetarios y una placa de controlador en una sola unidad, logrando un avance tanto en rendimiento como en precisión.


ENCODER DOBLE INNOVADOR MEMORIA PRECISA
Cuenta con un nuevo diseño de encoder doble con detección integrada en el lado de entrada. Su fuerte resistencia a las interferencias asegura una detección de posición estable y precisa.
39
ENTRADA
40
SALIDA

Reductor de Dos Etapas
Relación de Transmisión 39:1
El AK60-39 integra una caja de engranajes planetaria de precisión de dos etapas, que proporciona una alta relación de reducción de 39:1, logrando un par nominal de 24 N·m y un par máximo de 72 N·m.

INNOVACIÓN EN ACCIONAMIENTO
OPERACIÓN
SENCILLA
La identificación de parámetros con un solo clic elimina la configuración compleja; cambio fluido entre los modos Servo y MIT; interfaz optimizada para experimentos más intuitivos y monitoreo de estado más fácil.


NEGRA & BLANCA INTERFAZ DUAL LIBRE PARA DEPURACIÓN
El puerto negro cuenta con una interfaz XT30 2+2, que integra líneas de alimentación y señal CAN para una transmisión de señal más segura y confiable. El puerto blanco es una interfaz CJT-3 pines, que permite una conexión fácil con la computadora superior para comunicación y ajuste de parámetros.
XT30 2+2
Interfaz Negra
CJT-3pin
Interfaz Blanca

