Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

신제품 출시 – 무프레임 외회전 모터 – RO 시리즈

CubeMars / Dec 20,2023

CubeMars는 곧 새로운 RO 시리즈 무프레임 외회전 토크 모터를 출시하여 로봇 기술 혁신의 물결을 선도할 예정입니다!


디지털 시대의 도래와 함께 로보틱스는 전 세계 산업을 전례 없는 속도로 견인하고 있습니다. 로봇 파워 시스템 분야의 선구자인 CubeMars는 RO 시리즈 외회전 무프레임 모터를 출시하며 웨어러블, 협동 로봇 팔, 의료기기, 항공우주 분야에 전례 없는 혁신적 경험을 제공합니다.


RO 시리즈 제품은 R 시리즈를 기반으로 세심하게 업그레이드되어 로봇 관절 설계 문제를 보다 효율적으로 해결합니다. 관절 내부의 제한된 설치 공간 문제를 완전히 해결할 뿐만 아니라 토크 향상 요구도 충족시킵니다. RO60, RO80, RO100은 각각 R 시리즈의 R60, R80, R100에 대응하며, CubeMars의 기술 혁신 역량을 보여주면서 고객에게 더 다양한 선택지를 제공합니다.


각 제품에는 RO 시리즈 외회전 무프레임 모터 본체, 전면 커버, 자기 링, 전면 커버 고정용 플럭스 핀과 M2.5, M3 나사가 포함되어 있습니다. 로터는 알루미늄 하우징으로 제작되어 뛰어난 내충격성, 내식성을 제공하며 다양한 외관 옵션도 제공합니다. 우수한 성능을 보장하기 위해 RO 시리즈 자기 링에는 고품질 자석이 사용됩니다.


RO 시리즈 제품에 관심이 있으시면 상담 메시지를 남겨주세요!



관련 기사
로봇은 AC 모터를 사용합니까, 아니면 DC 모터를 사용합니까?
로봇은 AC 모터를 사용합니까, 아니면 DC 모터를 사용합니까?
로봇은 특정 응용 분야와 요구 사항에 따라 교류(AC) 모터 또는 직류(DC) 모터를 사용할 수 있습니다. 각 모터 유형은 장점이 있으며, 로봇 작업의 구체적인 요구에 따라 선택됩니다.
Oct 16,2023
BLDC 모터란 무엇인가?
BLDC 모터란 무엇인가?
무브러시 DC 모터(Brushless DC Motor, BLDC 모터)는 로봇 전용으로 자주 사용되는 모터 유형입니다. 직류 전원(DC)으로 구동되며, 전통적인 DC 모터처럼 브러시를 사용하지 않고 전자식 정류 방식으로 동작합니다. 오늘날 BLDC 모터는 전통적인 DC 모터보다 선호되며, 특히 고효율과 긴 수명이 요구되는 응용, 예를 들어 로봇 분야에 적합합니다.
Sep 15,2023
Eelume: 수중 개입 혁신
Eelume: 수중 개입 혁신
지금까지 수중 점검 및 유지보수는 주로 수면 선박의 지원을 받는 수중 차량에 의존해 왔습니다. 그러나 Eelume라는 새로운 수중 개입 도구가 이 모든 것을 바꿀 전망입니다.
Jul 31,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내