Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

视频中心
目录
项目挑战:传统移动底盘的“空间局限”
解决方案:CubeMars AK电机如何打造极致机动性?
视频亮点:Legacy V2 全向移动实测
常见问题解答 (FAQ)
探索适合您的全向移动底盘驱动方案

案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车

CubeMars / 2026-06-24 11:46:29

在复杂地形探测与狭窄空间巡检任务中,底盘的机动性往往决定了任务的成败。在本期视频中,我们展示了极具代表性的 Legacy V2 四轮独立转向探测车。该底盘创新性地采用了 “四转四驱”(4WS4WD) 架构,并搭载 CubeMars AK系列动力模组 作为核心动力与执行单元,成功实现了零半径原地旋转、横向平移等全向移动能力,为特种探测提供了极致的灵活性。

 

项目挑战:传统移动底盘的“空间局限”


传统的移动机器人底盘(如阿克曼转向、滑差转向或普通差速底盘)在开阔地带表现优异,但在面对狭窄走廊、密集管道或复杂废墟时,往往暴露出明显的局限性:


  1. 转弯半径过大:无法在受限空间内完成掉头或姿态调整,极易发生卡顿或碰撞。

  2. 横向移动能力缺失:传统底盘无法直接横向平移,在需要微调对位(如对接舱门、靠近检测点)时,需要多次倒车揉库,效率低下。

  3. 多轴协同控制难度高:要实现真正的“全向移动”,每个轮子都必须同时具备独立的驱动和转向能力,这对底层电机的响应速度和同步精度提出了极高的要求。

 

解决方案:CubeMars AK电机如何打造极致机动性?


为了突破上述物理限制,Legacy V2 研发团队为每个轮组配备了 CubeMars AK系列电机,构建了高度灵活的四轮独立转向系统。其在系统中的核心优势体现在:


  1. 高功率密度,完美适配轮组集成:四轮独立转向意味着每个轮组内部都需要布置驱动和转向机构,空间极其紧凑。CubeMars AK电机将无刷电机、减速器与驱动器高度集成,体积小巧且扭矩强劲。这种高功率密度设计使其能够轻松嵌入轮组模块中,不额外增加底盘的簧下质量,保证了车辆的通过性。

  2. 精准的位置与速度控制,保障多轴完美同步:全向移动(如横向蟹行或原地旋转)的核心算法在于运动学解算,而物理实现的关键在于四个轮子的转向角度和驱动转速必须绝对同步。CubeMars 电机内置高分辨率编码器,支持高频 CAN 总线通信与 FOC 控制算法,能够以极低的延迟精准执行上位机下发的位置/速度指令,确保了复杂运动轨迹的平滑与稳定。

  3. 强悍的越野与负载能力:作为探测车,底盘不仅需要“走得巧”,更需要“走得稳”。AK系列电机具备出色的过载能力和抗冲击性,即使在非结构化的泥泞、碎石等复杂地形中,依然能为四轮独立转向系统提供持续、可靠的动力输出。


视频亮点:Legacy V2 全向移动实测


通过本视频,您可以直观地看到搭载 CubeMars 电机的 Legacy V2 探测车展现出的“黑科技”机动性:


  • 横向平移(蟹行模式):四个轮子转向同一角度,底盘在不改变车头朝向的情况下,直接横向滑入狭窄通道。

  • 零半径原地旋转:四个轮子呈中心对称角度转向,实现车身在原地如陀螺般精准旋转,轻松应对死角掉头。

  • 斜向行驶与灵活避障:展示底盘在复杂障碍物中,通过动态调整每个轮子的转向角,以最优路径穿梭自如。

 

常见问题解答 (FAQ)


Q1:开发四轮独立转向(4WS)底盘,对电机有什么特殊要求?

 

A: 最大的难点在于“转向”与“驱动”的解耦与协同。电机需要具备极快的动态响应速度、精准的位置闭环控制能力,以及高频率的通信接口(如 CAN FD 或高速 CAN),以确保底盘主控在进行复杂运动学解算时,底层执行器不会成为延迟瓶颈。CubeMars AK 系列正是为此类高级底盘控制而生。

 

Q2:这种全向移动底盘适合哪些商业或科研应用场景?

 

A: 非常适合对空间机动性要求极高的场景,包括:狭窄空间(如管道、船舱、仓库货架间)的巡检机器人、特种灾害救援探测车、农业果园采摘底盘,以及高校和研究机构的多轴车辆动力学算法验证平台。


探索适合您的全向移动底盘驱动方案


无论是四轮独立转向探测车、麦克纳姆轮 AGV,还是复杂的特种机器人,CubeMars 都能为您提供高集成度、高响应速度的微型驱动解决方案。

 

[深入了解 CubeMars AK系列动力模组产品详情] 


相关文章
案例展示 | CubeMars AK 电机助力北亚利桑那大学 OpenExo 开源外骨骼
案例展示 | CubeMars AK 电机助力北亚利桑那大学 OpenExo 开源外骨骼
探索 OpenExo 开源外骨骼框架如何使用 CubeMars AK 系列电机实现模块化可穿戴机器人设计。高扭矩、快响应,助力研发。
2026-06-17
开箱测评 | Daniel 实测 CubeMars AK70-10 机器人关节电机
开箱测评 | Daniel 实测 CubeMars AK70-10 机器人关节电机
跟随Daniel 的开箱视角,深度体验 CubeMars AK70-10 无刷关节电机。内置 1:10 行星减速器与磁编码器,峰值扭矩达 25Nm,看它如何为杂技机器人带来精准力控与性能升级。
2026-07-02
深度评测 | CubeMars AK45 V3.0 QDD执行器实测与3轴双边控制
深度评测 | CubeMars AK45 V3.0 QDD执行器实测与3轴双边控制
深入评测 CubeMars AK45-10 与 AK45-36 V3.0 关节电机。体验全新双编码器设计、卓越的 QDD 反向驱动能力,以及基于 MIT 模式的 3 轴机器人手臂双边控制与力反馈实测。
2026-07-31
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示