Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Actuador robótico serie AKA

  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • Alta capacidad de carga radial (adopción de un nuevo diseño estructural) • Diseño de conector robusto y duradero (equipado con un nuevo conector de 2+5 pines) • Múltiples modos de control (compatible con los modos Servo/MIT) • Fácil depuración y control (identificación de los parámetros del motor con un solo clic) • Amplio rango de tensión de funcionamiento (compatible con 24 V/48 V)
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • Compatible con los motores de las series CubeMars AK, AKA,AKE y AKH • Admite tanto el modo servo como el modo de control de movimiento • Permite el control de bucle único (corriente, velocidad o posición) y el control en cascada de bucle múltiple (por ejemplo, posición + velocidad) • Codificador absoluto de alta resolución integrado (14-21 bits de una sola vuelta) • Sensor de temperatura integrado con protección contra sobrecargas y sobrecalentamiento incorporada

    $59.9 ~ $159.9

    Comprar ahora
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • Alta capacidad de carga radial (adopta un diseño estructural totalmente nuevo) • Diseño de conector robusto y duradero (compatible con el nuevo conector 2+5PIN) • Diversos modos de control (permite el control sincrónico de la posición, la velocidad y la aceleración) • Puerto CAN aislado para una comunicación estable • Excelente rendimiento de salida de par y alta densidad de par
  • Cables
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante