Aug 12,2024
2024년 파리 올림픽이 성공적으로 마무리되면서, 전 세계의 관심은 역시 주목받는 패럴림픽으로 향하고 있습니다. 이 행사는 단순한 스포츠 경쟁의 정점을 넘어, 인간 정신과 혁신의 위대한 모습을 보여줍니다.
Aug 08,2024
CubeMars는 최근 스위스와 영국에서 열린 Formula Student 대회에서 뛰어난 성과를 거두며 다수의 상을 수상한 후원 팀 FS FEUP에 뜨거운 축하를 전합니다. 이는 팀의 탁월한 실력과 혁신 역량을 여실히 보여줍니다.
Aug 01,2024
로봇 기술 및 산업 자동화 분야에서 모터의 성능과 신뢰성은 매우 중요합니다. CubeMars는 뛰어난 전기적 성능과 혁신적인 설계를 갖춘 최신 RI-PH 시리즈 포팅 타입 프레임리스 인러너 모터를 공식 출시했습니다. 외골격 로봇, 보행 로봇, 로봇 암, 산업용 협동 로봇 등 다양한 응용 분야에서 RI-PH 시리즈는 강력하고 안정적인 동력 지원을 제공합니다.
Aug 01,2024
로봇공학 분야에서, 새로운 돌파구는 무한한 창의력과 상상력을 불러일으킵니다. 오늘은 카네기멜론대학교(CMU)에서 개발한 혁신적인 4족 보행 등반 로봇 — LORIS(경사면 관찰용 경량 로봇)를 소개합니다. 로봇 애호가라면, 이 로봇은 미래 로봇이 복잡한 환경과 상호작용하고 탐색할 수 있는 방식을 보여주는 흥미로운 사례입니다.
Jul 31,2024
지금까지 수중 점검 및 유지보수는 주로 수면 선박의 지원을 받는 수중 차량에 의존해 왔습니다. 그러나 Eelume라는 새로운 수중 개입 도구가 이 모든 것을 바꿀 전망입니다.
Jul 11,2024
토론토 메트로폴리탄 대학교 로봇 팀(Toronto MetRobotics, 약칭 TMR)은 다양한 학문 분야의 우수한 학생들로 구성되어 있으며, 경쟁력 있는 고성능 로봇을 설계, 개발 및 제작하는 데 전념하고 있습니다.
Jun 28,2024
CubeMars는 로봇 구동 기술의 발전을 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 AK 시리즈 모터 모듈은 높은 통합성과 혁신적인 설계로 업계 표준이 되었습니다. 이 모터 모듈은 단순한 모터뿐만 아니라 감속기, 드라이버 보드, 하우징을 통합하여 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공하며, 정밀 제어와 높은 신뢰성이 요구되는 다양한 로봇 시스템에 널리 사용됩니다.