Sep 20,2024
최근 몇 년간, 생체 모방형 팔 기술은 눈에 띄는 발전을 이루었다. 최신 연구 결과는 혁신적인 의수 제어 방식인 근운동 인터페이스(Myokinetic Interface)를 제시했다. 이 획기적인 기술은 근육 수축으로 인한 자석 이동을 이용하여 사용자의 의도를 해독하며, 절단 환자에게 완전히 새로운 제어 방식을 제공한다. 이 연구는 기술의 임상적 실현 가능성을 보여줄 뿐만 아니라, 미래의 인간-로봇 상호작용 연구를 위한 기초를 마련한다.
Sep 12,2024
중국은 제조업의 자동화 수요 증가 덕분에 세계 최대의 산업용 로봇 시장이 되었으며, 자동화는 중국의 미래 경제 성장과 글로벌 경쟁력 향상을 위한 핵심 전략이 되었다." — Jeff Burnstein, 첨단자동화협회(A3) 회장
Aug 28,2024
2024년 8월 23일, 베이징 — 2024 세계 로봇 컨퍼런스에서 CubeMars는 참가사로서 자사 전체 모터 제품군을 선보이며 큰 주목을 받았다. 이번 행사는 전 세계 로봇 분야의 최고 전문가, 투자자 및 혁신 기업들이 모여 첨단 로봇 기술 동향과 투자 기회를 논의하는 자리였다. 업계의 연례 행사로서 로봇 컨퍼런스 창투 포럼은 참가자들에게 심도 있는 교류 기회를 제공했을 뿐만 아니라 ‘중국에서 가장 투자 가치가 높은 로봇 기업 TOP20’ 명단을 발
Aug 28,2024
쇼핑몰에 들어섰을 때, 키 1.7미터, 몸무게 70kg의 ‘로봇 점원’이 따뜻하게 인사합니다. “오늘 무엇을 도와드릴까요?”
Aug 22,2024
현대 산업 및 고강도 노동 환경에서는 반복적인 물건 들기가 종종 척추와 등 근육, 특히 요추 손상을 초래합니다. 이 문제는 작업 현장에서 흔히 발생하며, 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 외골격 기술이 개발되어 효과적인 지지력을 제공하고 신체 부담을 줄이며 작업 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
Aug 21,2024
산업 자동화와 로봇 기술이 빠르게 발전함에 따라, 기업들은 효율적이고 정밀한 동력 솔루션에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다. CubeMars가 새롭게 선보인 AKE 준직접 구동 모터는 뛰어난 성능과 혁신적인 설계를 바탕으로 시장에 보다 경쟁력 있는 선택지를 제공합니다.
Aug 21,2024
인간형 로봇에 관한 모든 영상 아래에는 항상 이런 질문이 달립니다. 왜 인간형 로봇 연구에 집착하는가? 두 발, 네 발, 혹은 바퀴 달린 로봇은 작업 환경에 더 잘 적응할 수 없을까?