Oct 31,2024
호주에서 송전선 유지보수 분야에서 Crest Robotics에서 개발한 혁신적인 로봇이 작업 방식을 변화시키고 있습니다.
Oct 29,2024
CubeMars에서는 로봇 기술의 최첨단 혁신에 참여하게 되어 매우 기쁩니다! 지난해, 우리의 AK70-10 BLDC 모터는 남아프리카 스텔렌보스 대학교에서 Nathan Weiss의 획기적인 이족 로봇 프로젝트 성공에 중요한 역할을 했습니다.
Oct 29,2024
매사추세츠대학교 애머스트 캠퍼스에서 개발한 StaccaToe 로봇은 인간의 다리와 발가락 움직임을 모방하도록 설계된 단다리 로봇입니다.
Oct 17,2024
현재 로봇 기술은 복잡한 환경에서 작동할 수 있는 이족 보행 로봇에 초점을 맞추고 있다. 기술의 발전과 함께, 자연재해 및 인위적 재난과 같은 긴급 상황에서 활용하기 위해 인간의 조작과 효율적으로 동기화할 수 있는 이족 로봇의 개발이 활발히 진행되고 있다.
Sep 29,2024
잘 알려진 바와 같이, 수중 추진기는 수중 활동을 위해 특별히 설계된 장치로, 잠수사, 잠수함, 원격조종 수중 로봇(ROV) 등이 수중 환경에서 빠르게 이동할 수 있도록 동력을 제공합니다. 그 핵심 부품은 효율적인 전동 모터(예: 브러시리스 DC 모터)로, 프로펠러 또는 제트 추진을 통해 추진력을 발생시켜 사용자가나 장비를 물 속에서 전진시키는 것이 목적입니다.
Sep 27,2024
2024년 9월, 상하이 — 글로벌 로봇 핵심 동력 분야의 선두주자인 CubeMars가 2024 중국 국제 산업박람회(CIIF)에서 화려하게 모습을 드러냈습니다. 전시 부스는 7.1H F306에 위치했으며, CubeMars는 다수의 혁신적인 모터 제품을 선보이며 로봇, 자동화, 수중 추진 등 분야에서 첨단 기술력을 보여주고 산업 발전에 새로운 활력을 불어넣었습니다.
Sep 20,2024
캘리포니아 대학교 샌디에이고 캠퍼스(UC San Diego)의 엔지니어들은 휴머노이드 로봇 기술에서 중요한 발전을 이루었습니다. 그들은 로봇이 다양한 표현 동작을 쉽게 학습하고 수행할 수 있도록 성공적으로 훈련시켰으며, 여기에는 단순한 댄스 루틴과 손 흔들기, 하이파이브, 포옹과 같은 제스처가 포함되며, 다양한 지형에서도 안정적인 보행 자세를 유지할 수 있습니다.