Aug 24,2023
CubeMars 짐벌 모터 GL100은 소형, 경량이며 코깅 토크가 낮고 에너지 소비가 적습니다. 고급 짐벌 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다.
Aug 22,2023
Innerunning 짐벌 모터 G60은 대형 중공 샤프트 설계를 채택하여 전기 슬립 링과 통합할 수 있어 케이블 통과가 용이합니다.
Aug 21,2023
R 시리즈 외부 회전 토크 모터 R100에는 내장형 홀 센서가 장착되어 있으며, 전기 각도는 120±20°입니다.
Aug 16,2023
RI80 프레임리스 모터 – 높은 토크 밀도: 스테이터 가장자리에 0.5mm 간극을 적용하여 설치가 용이하며, 우수한 구리 충전률로 높은 토크 밀도와 동적 성능을 만족시킵니다. 섬세한 성능을 위한 수동 권선 처리.
Aug 15,2023
CubeMars 로봇 모터 AK60-6 – 소형, 제어 용이, 인코더와 드라이버가 통합되어 있으며, 외골격 전용 설계.
Aug 07,2023
CubeMars 로봇 모터가 경쟁 제품을 어떻게 능가하는지에 대한 흥미로운 사실을 공유하게 되어 매우 기쁩니다. 최근 한 동료가 고객으로부터 이메일을 받았는데, 이 이메일에서는 CubeMars R80 모터와 업계 선두 경쟁사의 동급 제품 간에 존재하는 뚜렷한 차이가 언급되었습니다.
Aug 04,2023
국내외 많은 분들이 CubeMars와 T-motor의 관계에 대해 오해하고 있습니다. 일부는 CubeMars가 T-motor의 자회사라고 생각하기도 하고, 두 회사가 전혀 관련이 없다고 믿는 경우도 있습니다. 그러나 실제 상황은 다릅니다.
CubeMars는 T-motor와 자매 브랜드로 병행 운영되며, 각각 드론과 로봇 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.