Oct 13,2023
오늘날 로봇은 공장, 서비스 산업, 심지어 우리의 일상 생활까지 다양한 분야에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 기술자들이 로봇에 대해 이야기할 때마다 항상 로봇 모터가 언급되며, 여기에는 로봇 모터의 선택과 다양한 유형 및 모델의 장단점이 포함됩니다. 이제 로봇 모터의 선택, 장단점, 활용 등에 대해 함께 살펴보겠습니다.
Oct 11,2023
로봇 팔에서 서보 모터를 사용하는 것은 여러 단계를 포함하며, 모터가 원하는 정밀 제어를 달성할 수 있도록 적절한 하드웨어와 소프트웨어 구성이 필요합니다.
Oct 07,2023
서보 모터(Servo Motor)는 위치, 속도, 각도를 정밀하게 제어할 수 있는 모터 유형입니다. 일반적으로 엔코더 또는 리졸버와 같은 피드백 시스템과 함께 사용되어 실시간 위치 및 속도 피드백을 제공하며, 이를 통해 정밀한 모션 제어를 수행합니다.
Sep 15,2023
무브러시 DC 모터(Brushless DC Motor, BLDC 모터)는 로봇 전용으로 자주 사용되는 모터 유형입니다. 직류 전원(DC)으로 구동되며, 전통적인 DC 모터처럼 브러시를 사용하지 않고 전자식 정류 방식으로 동작합니다. 오늘날 BLDC 모터는 전통적인 DC 모터보다 선호되며, 특히 고효율과 긴 수명이 요구되는 응용, 예를 들어 로봇 분야에 적합합니다.
Sep 11,2023
토크 모터, 또는 힘 모터라고도 불리는 이 특수 모터는 일반적으로 높은 토크와 정밀한 운동 제어가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다. 예를 들어 로봇, 의료 장비, 산업 기계 및 자동차 시스템에서 사용됩니다. 토크 모터는 높은 출력 밀도, 직접 구동 기능, 부드러운 작동 등 장점을 제공하여 컴팩트한 설계와 고성능 응용에 적합합니다.
Sep 06,2023
보행 로봇은 일반적으로 다양한 유형의 모터를 조합하여 움직임을 구현합니다. 사용되는 구체적인 모터는 로봇의 설계와 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
Sep 06,2023
로봇 애플리케이션용 모터를 선택할 때는 먼저 로봇의 작동 환경, 주로 사용되는 시나리오, 수행해야 하는 특정 동작 및 작업 등을 파악한 후, 위 사항을 기반으로 다음 여섯 가지 요인을 종합적으로 고려해야 합니다.