Aug 16,2023
Высокая плотность крутящего момента безрамного двигателя RI80, низкий уровень шума при работе, сильная мощность!
Aug 15,2023
CubeMars Robotics Motor AK60-6 - компактный и простой в управлении, с высокоинтегрированными энкодерами и приводами, созданный для экзоскелетов.
Aug 07,2023
Мы рады поделиться интересным открытием о роботизированных моторах CubeMars и о том, как они превосходят конкурентов.
Aug 04,2023
Многие сокровища в стране и за рубежом неправильно понимают отношения между CubeMars и T-motor, некоторые даже думают, что CubeMars - это суббренд T-motor, или даже что это не одна и та же компания!
Jul 12,2023
5 июля - 8 июля Китайское общество высшего образования, Китайская инженерная академия стратегического консалтингового центра руководство, Национальный колледж студентов робототехники конкурс организационный комитет принимал, Национальный колледж прикладны
Apr 13,2022
Никодим Бартник создает мощное шасси для робота с помощью драйверов CubeMars серии AK и Arduino
Apr 20,2021
Project March - это команда студентов Делфтского технологического университета. Они занимаются проектом многофункционального носимого экзоскелета, который позволяет людям с травмами спинного мозга вставать и снова ходить. Амбиции Project March заключаются