Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
軽量化設計と構造最適化
先進的な制御システム
電源システムと高効率ドライブ
卓越なモーターとフィードバック制御
出色なケーブル管理

StaccaToeロボット:動的運動と精密制御の融合

CubeMars / Oct 29,2024

StaccaToe


StaccaToeはマサチューセッツ大学アマースト校が開発した単足ロボットで、人間の脚部と足指の動的な動きを模倣することに焦点を当てています。このロボットは最新の制御技術と先進的なモーター設計を統合しており、人間の生物力学を模倣することで、複雑な地形や高難度のタスクにおけるロボットの性能を向上させることを目的としています。


軽量化設計と構造最適化


StaccaToeは機械設計において精密な最適化が行われており、脚部の重量を軽減しつつ、必要な構造剛性を維持することに重点が置かれています。前身のHyperLegと比較して、StaccaToeの下肢コンポーネント(ふくらはぎ、足首、足部)の重量は約 14.78%軽減されており、高いねじり強度と圧縮強度を維持しています。大腿部分は若干重量が増加しましたが、その設計の改良により剛性が大幅に向上し、自身の重量の4 倍の圧力に耐えることができます。


先進的な制御システム


StaccaToeの制御システムは、軌道最適化とモデル予測制御(MPC)を組み合わせており、ロボットが動的な環境で迅速に反応できるようにしています。安定した歩行を実行するだけでなく、複雑なジャンプ動作も行うことができます。この制御技術により、ロボットはさまざまな地形に適応でき、突発的な状況に対処する際の柔軟性と安定性が確保されています。


電源システムと高効率ドライブ


ロボットの高ダイナミック動作をサポートするために、StaccaToeはカスタマイズされた電源システムを備えており、高電流をモーターに供給し、その安定した動作を維持します。2つのリチウムイオンバッテリーを直列接続することで、システムはモーターの最大許容電圧に近いレベルで動作でき、モーターの速度上限と全体的な性能をさらに向上させます。このような設計は、ロボットのエネルギー効率を高めるだけでなく、ジャンプなどの高強度動作をより安定させます。


卓越なモーターとフィードバック制御


StaccaToe の各関節には CubeMars の AK シリーズモーターが装備されており、強力な駆動力と精密な運動制御を提供しています。具体的には、膝関節には AK80-9 KV100 モーターが使用されており、このモーターは高トルク出力と低バックラッシュで知られており、膝関節の運動中の滑らかさを確保しています。一方、足首関節と足部にはそれぞれ AK10-9 V2.0 と AK60-6 V1.1 モーターが使用されており、同様に高精度のトルク制御能力を備えているため、ロボットはジャンプやつま先のバランスなどのタスクで柔軟性と安定性を保つことができます。


これらのモーターは、より複雑な動的運動をサポートするために重量が最適化されているだけでなく、先進的な電流制御技術によって摩擦と機械的損失を最小限に抑えています。これにより、StaccaToeは性能を犠牲にすることなく、長時間の持続的な動作を実現できます。


StaccaToe


出色なケーブル管理


複雑なロボットシステムでは、ケーブル管理は一般的でありながら見落とされがちな問題です。StaccaToeは電気接続に特化したケーブル管理システムを設計し、ケーブルが周囲の機械構造に絡まったり緩んだりするのを防ぎ、信号と電力接続の安定性を確保しています。この設計により、システム運用中の電気故障リスクが大幅に低減され、全体的な信頼性が向上しました。


StaccaToe ロボットは、軽量構造設計、先進的な制御技術、高効率の電源管理、精密なモーター制御など、複数の革新技術を統合しています。これらの特長により、生物模倣の動的運動や複雑な環境におけるロボットの応用を探求する上で、巨大な潜在能力を示しています。学術研究においても、将来の実際の応用においても、StaccaToe はロボット運動制御分野の先進的な水準を示しています。


関連記事
CubeMarsはROBOCON 2024 年会の主要スポンサーとなり、ロボット技術の未来を共に描くことを光栄に思います
CubeMarsはROBOCON 2024 年会の主要スポンサーとなり、ロボット技術の未来を共に描くことを光栄に思います
深圳、1 月 24 日 — 我が国のロボット技術の発展を支援し、新世代の若手エンジニアを育成するために、CubeMarsは全国大学生ロボットコンテストROBOCON 2024 年会に出席しました。
Jan 30,2024
大荷重対応の足式ロボット設計:R100(最大トルク11Nm 達成)
大荷重対応の足式ロボット設計:R100(最大トルク11Nm 達成)
Rシリーズ外転力トルクモーターR100は、内蔵ホールセンサーを搭載し、電気角度は120±20℃です。R100の特別な放熱設計は、超薄ステーターエンドカバーと高導熱比のシリコンパッドを採用しており、全体の取り付け高さを低くしながら、機体の放熱機能も実現し、安心して運転できます。
Aug 21,2023
ロボットに適したモーターはどれですか
ロボットに適したモーターはどれですか
ロボットは、その特定の用途やニーズに応じてさまざまなタイプのモーターを使用します。ロボットで一般的なモーターの種類には以下が含まれます
Oct 26,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ