Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
従来の動力模组が先進ロボティクスの発展を制限する理由
中空軸行星動力模组とは
中空軸行星動力模组の動作原理
中空シャフト遊星アクチュエータモジュールの主な利点
中空シャフトアクチュエータモジュールの応用分野
ヒューマノイドロボット
ロボットアームおよび協働ロボット
外骨格およびウェアラブルロボット
産業用およびモジュール型ロボットシステム
CubeMars AKHシリーズ 中空シャフト遊星アクチュエータモジュールの紹介
技術的優位性
AKHシリーズ モデル比較(クイック選定ガイド)
適切な中空シャフトアクチュエータの選び方
ステップ1:関節の負荷要件を理解する
ステップ2:スペースと重量の制約を考慮する
ステップ3:統合機能を確認する
ステップ4:用途に合わせて選定する
結論 

中空シャフト惑星アクチュエータがロボット関節の性能を向上させる方法

CubeMars / Feb 26,2026

従来の動力模组が先進ロボティクスの発展を制限する理由


ロボットがより小型化し、高性能化し、多機能化するにつれて、従来の動力模组設計はその性能向上の制約となりつつあります。配線の複雑さ、大型でかさばる構造、そして不十分なトルク密度といった問題は、現代のロボット関節において重大な統合上の課題を引き起こしています。これらの課題を理解することで、なぜ次世代の動力模组ソリューションが必要なのかが明確になります。


  • 複雑な配線と限定的な統合性

    従来の動力模组は、電源供給、通信、およびフィードバックのために外部ケーブルに依存することが多く、これによりシステムの複雑性と故障リスクが増加します。特に多関節ロボットではケーブル管理が非常に困難になり、信号干渉、摩耗、さらには保守上の課題を引き起こす可能性があります。


  • 大型構造と統合の困難さ大型構造と統合の困難さ

    従来の動力模组構成は、モーター、減速機、エンコーダ、ドライバなどの個別コンポーネントで構成されることが一般的です。この分散型アーキテクチャはサイズと重量を増加させ、コンパクトなロボット関節への統合を困難にし、設計全体の柔軟性を制限します。


  • コンパクトロボットにおけるトルク密度不足

    ヒューマノイドロボットの股関節、四足歩行ロボットの脚、ロボットアームなど、多くのロボット用途では限られたスペース内で高トルクが求められます。しかし、従来の動力模组ではサイズや重量を増やさずに十分なトルク密度を提供することが難しく、強度、速度、設計柔軟性の間で妥協を強いられる場合があります。


これらの課題を解決するために、中空軸行星動力模组は、高度に統合された高性能ソリューションとして登場しました。これは、次世代ロボット関節設計における CubeMars AKH シリーズの基盤となる重要な技術です。


中空軸行星動力模组とは


中空軸行星動力模组は、ブラシレスモーター、遊星減速機、センサー、および駆動コンポーネントを中央に中空軸を持つコンパクトなユニットに統合した、完全一体型のロボット用動力模组です。この中空構造により、ケーブル、信号線、または機械部品を動力模组内部に直接通すことが可能となり、より整理されたレイアウトと高効率なロボット関節設計を実現します。ロボットシステムがより小型かつ複雑になるにつれて、この統合型動力模组アーキテクチャは、性能、信頼性、および統合の容易性を向上させる上でますます重要な役割を果たしています。


components-of-akh-hollow-shaft-planetary-actuator


コア構造コンポーネント


中空軸行星動力模组は、複数の重要な駆動コンポーネントを単一の動力模组ユニットに統合しています:


  • 中空軸チャネル – 内部ケーブル配線および構造部品の貫通を可能にします

  • ブラシレスモータ – 高効率かつ高精度なモーション制御を提供します

  • 遊星減速機 – コンパクトなサイズを維持しながらトルク出力を増幅します

  • 統合センサーおよびフィードバックシステム – 正確な位置および動作制御を実現します

  • コンパクトハウジング – 構造剛性を確保し、設置を簡素化します


この統合設計により、外部コンポーネントの必要性が減少し、ロボットシステムのアーキテクチャが簡素化されます。


中空軸行星動力模组の動作原理


中空軸行星動力模组は、統合されたモーターと遊星ギアシステムを通じて電気エネルギーを制御された機械運動へ変換します。このプロセスにより、コンパクトな動力模组内で効率的なトルク増幅と高精度なモーション出力が可能になります。


動作プロセスは以下の段階で説明できます:


1. 電気入力
動力模组はモーターコントローラーから電力供給を受けます。この電気入力により、ブラシレスモーター内部に制御された電磁場が生成され、回転運動が開始されます。


2. ブラシレスモーターの回転
ブラシレスモーターは電気エネルギーを高速回転運動に変換します。ブラシレスモーターは高効率、高速応答性、および高精度な制御性能を備えており、ロボット用途に最適です。


3. 遊星減速機による減速
モーターの高速回転は遊星減速機に伝達されます。遊星ギアシステムは回転速度を低下させると同時にトルクを増幅します。これにより、モーターサイズを大きくすることなく、より高いトルク出力を実現できます。


4. トルク増幅と伝達
減速機構を通じてトルクが増幅され、動力模组の出力段へ効率的に伝達されます。統合構造によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、高い機械効率が維持されます。


5. ロボット関節への中空軸出力
増幅されたトルクは中空軸出力を通じてロボット関節へ直接伝達されます。この中空構造により、ケーブル、センサー、または構造部品を中心部に通すことが可能となり、コンパクトで整理された高統合型のロボット関節設計が実現します。


中空シャフト構造と高効率なトルク伝達を組み合わせることで、このアクチュエータモジュール設計は次世代ロボットシステムにおける統合性と性能の大幅な向上を実現します。


中空シャフト遊星アクチュエータモジュールの主な利点

(なぜ中空シャフト構造がロボットの統合性を向上させるのか)


中空シャフト遊星アクチュエータモジュールは、統合性、効率性、信頼性の面で従来のアクチュエータ設計よりも大きな利点を提供します。その独自の構造アーキテクチャと統合型アクチュエータモジュール設計により、小型、高性能、そして拡張性の高い統合を必要とする現代のロボットシステムに特に適しています。


主な利点は以下の通りです:


  • 内部ケーブル配線対応
    中空シャフトにより、電源ケーブル、信号線、または機械部品をアクチュエータモジュール内部に直接通すことが可能です。これにより外部配線が不要となり、配線の混雑を減らし、動作中の干渉、摩耗、損傷のリスクを最小限に抑えます。


  • 高度な構造統合性
    モーター、遊星減速機、およびフィードバックシステムを単一のコンパクトなアクチュエータモジュールに統合することで、外部コンポーネントの数を削減します。これにより機械設計が簡素化され、システム全体のコンパクト性が向上します。


  • ロボット関節設計の簡素化
    集中型かつモジュール化されたアクチュエータアーキテクチャにより、ロボット関節の設計、組立、およびメンテナンスが容易になります。エンジニアは、機械的および電気的制約を減らしながら、よりクリーンで効率的なロボットシステムを構築できます。


これらの利点により、中空シャフト遊星アクチュエータモジュールは先進的なロボットシステムにおける理想的なソリューションとなり、次世代ロボット関節設計の進化を支える重要な技術革新となっています。


中空シャフトアクチュエータモジュールの応用分野


これらの統合性および構造上の利点を基盤として、中空シャフト遊星アクチュエータモジュールは現代のロボットシステムにおいてますます重要なソリューションとなっています。その集中型アーキテクチャは、よりコンパクトな関節設計を可能にし、機械的複雑性を低減し、拡張性の高いアクチュエータ統合を実現します。その結果、性能、コンパクト性、およびシステム信頼性が重要な多くの先進ロボット用途において広く採用されています。


ヒューマノイドロボット

ヒューマノイドロボットの関節は、限られたスペース内で高トルクを発生させながら、滑らかで安定した動作を維持する必要があります。中空シャフトアクチュエータモジュールは、内部配線を可能にし、外部コンポーネントを削減することで、コンパクトで集中型の関節設計を実現します。これにより構造効率が向上し、関節の大型化を防ぎ、全体的な運動性能を強化します。


applications-of-hollow-shaft-actuators-humaniod robot


ロボットアームおよび協働ロボット

ロボットアームや協働ロボットにおいては、統合のしやすさと構造のシンプルさが重要な設計要件です。中空シャフトアクチュエータモジュールは外部配線を削減し、個別の駆動コンポーネント数を最小限に抑えることで、よりクリーンな機械レイアウトを実現します。これにより、組立が簡素化され、システムの信頼性が向上し、エンジニアはよりコンパクトで効率的なロボットアームを設計することが可能になります。


applications-of-hollow-shaft-actuators-collaborative robot


外骨格およびウェアラブルロボット

外骨格システムでは、ウェアラブル構造にシームレスに統合できる軽量かつコンパクトなアクチュエータモジュールが求められます。中空シャフトアクチュエータモジュールにより、設計者は集中型の関節メカニズムを構築でき、装置の大型化を抑えながら機械効率を向上させることが可能になります。これにより、装着者の快適性が向上し、システム重量が軽減され、より自然な補助動作が実現されます。これらはウェアラブルロボット用途において重要な要素です。


産業用およびモジュール型ロボットシステム

産業用ロボットでは、拡張性の向上とシステム統合の簡素化を目的として、モジュール型アクチュエータアーキテクチャの採用が進んでいます。中空シャフト遊星アクチュエータモジュールは、コンパクトで自己完結型の関節モジュールを実現し、ロボットアームや自動化機械への統合を容易にします。このモジュール設計アプローチにより、システムの柔軟性が向上し、メンテナンスの複雑さが軽減され、拡張可能なロボットプラットフォームの迅速な開発が可能になります。


CubeMars AKHシリーズ 中空シャフト遊星アクチュエータモジュールの紹介


現代のロボットシステムにおける統合性、効率性、および信頼性の課題に対応するため、CubeMarsはAKHシリーズ中空シャフト遊星アクチュエータモジュールを開発しました。コンパクトで統合型のアクチュエータモジュールとして設計されたAKHシリーズは、高トルク密度、内部ケーブル配線機能、および遊星減速機を単一の省スペースユニットに統合しています。これらの特長により、AKHアクチュエータモジュールは、高性能、小型化、および高信頼性が求められる先進的なロボット関節用途に特に適しています。


akh-series-hollow-shaft-planetary-actuator-jp


技術的優位性


  • 高トルク密度: コンパクトなサイズで強力なトルク出力を実現し、設置スペースを増やすことなく、より高出力な関節設計を可能にします。

  • 統合型遊星減速機: 機械効率を向上させ、バックラッシュを低減することで、より高い精度を実現します。

  • 中空シャフト構造: ケーブルやセンサーの内部配線を可能にし、関節設計を簡素化します。

  • モジュール設計: モーター、伝達機構、およびフィードバックシステムを単一ユニットに統合し、組立およびメンテナンスを容易にします。

  • 高い信頼性: 外部コンポーネントの削減と保護された配線により、過酷な環境下でも長期的な耐久性を確保します。


AKHシリーズ モデル比較(クイック選定ガイド)

項目AKH70‑16 V1.0 KV41AKH70‑48 V1.0 KV41選定のポイント
減速比16:148:1減速比が高いほどトルクが増加
最大トルク78 Nm222 Nm関節負荷に応じて選択
トルク密度88.74 Nm/kg159 Nm/kg密度が高いほど単位重量あたりの性能が向上
重量879 g1396 gコンパクト性と高出力のバランス
適した関節タイプ中負荷・コンパクト関節高負荷・高トルク関節用途要件に合わせて選択
主な特長バランスの取れた軽量設計最大トルク出力コンパクト性またはトルクを優先
中空シャフト対応対応内部配線およびケーブルルーティングに対応
統合電子機能対応対応制御およびフィードバック統合を簡素化
主な用途中型ロボットアーム、小型脚式ロボット大型脚式ロボットの股関節・膝関節、重量級ロボットアーム適切なアクチュエータの迅速な特定を支援

ヒント: スペース、重量、および中程度のトルクを優先する場合はAKH70-16を選択してください。設置スペースがやや大きくなっても、高トルクと高負荷容量が重要な場合はAKH70-48を選択してください。


(AKHシリーズ テスト動画)


中空シャフト構造、統合型遊星減速機、およびコンパクトなモジュール設計により、CubeMars AKHシリーズは次世代ロボット関節向けに高性能、拡張性、および高信頼性を兼ね備えたソリューションを提供します。本比較表ではAKH70-16とAKH70-48の主要な違いを明確に示しており、エンジニアが統合効率とシステム信頼性を維持しながら、用途に最適なアクチュエータモジュールを迅速に選択することを可能にします。


適切な中空シャフトアクチュエータの選び方


中空シャフトアクチュエータの選定は複雑である必要はありません。プロセスを明確なステップに分解することで、初心者でも性能、サイズ、およびシステム統合のバランスを考慮した適切な判断を行うことができます。


ステップ1:関節の負荷要件を理解する


最初のステップは、関節に必要なトルクを明確にすることです。これには静的負荷(支える必要のある重量)と動的負荷(動作中に発生する力)の両方が含まれます。これらの負荷に確実に対応できるアクチュエータモジュールを選択することで、関節のスムーズな動作を確保し、早期摩耗を防ぐことができます。

(ヒント: トルクを過大評価すると不要なサイズと重量が増加し、過小評価すると故障のリスクが高まります。)


ステップ2:スペースと重量の制約を考慮する


次に、関節部に利用可能なスペースと許容できる重量を確認します。中空シャフトアクチュエータは本質的にコンパクトですが、モデルによってサイズと重量は異なります。


  • コンパクトなロボットやウェアラブルデバイスでは、小型で軽量なアクチュエータモジュールを優先してください。

  • 高負荷ロボットアームや大型関節では、高トルクのアクチュエータモジュールはやや大型になる場合がありますが、信頼性の高い動作には不可欠です。

(理由: サイズとトルクの適切なバランスにより、強度を維持しながらロボットの俊敏性と効率を確保できます。)


ステップ3:統合機能を確認する


中空シャフトアクチュエータには、内部ケーブル配線、遊星減速機、および統合フィードバック電子機能などの機能が組み込まれていることが一般的です。設計要件に応じて必要な機能を評価してください:


  • 内部配線 は配線の乱雑さを軽減し、ケーブルの摩耗を防ぎます。

  • 統合型減速機 は機械効率を向上させ、バックラッシュを低減します。

  • 内蔵フィードバック 機能は制御を簡素化し、外部コンポーネントを削減します。

(ヒント: アクチュエータの機能をシステム構成に適合させることで、後の予期しない再設計を防ぐことができます。)


ステップ4:用途に合わせて選定する


最後に、用途の種類と優先事項を考慮してください:


  • ヒューマノイドロボットやウェアラブルロボット → コンパクト性、軽量性、およびスムーズな関節動作を優先。.

  • 産業用ロボットや高負荷ロボット → トルク出力、耐久性、および精度を優先。.

(理由: 用途を理解することで、仕様を満たすだけでなく、実際の使用環境にも適したアクチュエータモジュールを選択できます。)


まとめ


これらのステップ(負荷の評価、スペースと重量の確認、統合機能の確認、および用途との適合)に従うことで、エンジニアは適切な中空シャフトアクチュエータモジュールを体系的に選定することができます。この方法により、試行錯誤に頼ることなく、効率的で信頼性が高く、対象のロボットプラットフォームに最適化された関節設計を実現できます。


結論 


中空シャフト遊星アクチュエータモジュールは、コンパクトな統合、高いトルク密度、および簡素化された関節設計を実現する、現代ロボット工学における重要な革新です。内部ケーブル配線からモジュール化されたアクチュエータ構造に至るまで、これらの特長は、より高信頼性・高効率・高拡張性を備えたロボットシステムの構築をエンジニアに可能にします。


アクチュエータモジュールの利点を理解し、用途要件を評価し、体系的な選定プロセスに従うことで、初心者から経験豊富な設計者まで、次世代ロボットプロジェクトに最適なアクチュエータモジュールを自信を持って選択することができます。


関連記事
火星溶岩洞探査用ジャンピングロボット
火星溶岩洞探査用ジャンピングロボット
火星の溶岩洞は、資源採取や居住地としての可能性を秘めた重要な探査対象ですが、その複雑で大規模な地形は従来の探査技術にとって大きな挑戦となります。本記事では、これらの課題に対応するために設計されたジャンピングロボットを紹介します。
Nov 27,2024
エクソスケルトン用モーターが上肢技術のブレークスルーを実現
エクソスケルトン用モーターが上肢技術のブレークスルーを実現
フィードフォワード制御によるエクソスケルトンモーターが、上肢ロボティクスにおけるアクティブ重力補償を可能にしました。CubeMarsの高トルクモーターは外部センサーを不要とし、軽量でレスポンス性に優れたウェアラブル技術を実現します。
Nov 21,2025
ロボットの動力新時代丨ボストンのAtlasロボットが正式に油圧から電動にアップグレードされました
ロボットの動力新時代丨ボストンのAtlasロボットが正式に油圧から電動にアップグレードされました
近日、ボストン・ダイナミクスは、開発した油圧駆動の二足歩行ロボットAtlasの退役を正式に発表しました。しかし、発表から24 時間も経たないうちに、ボストン・ダイナミクスの全電動 Atlasロボットが正式に登場しました。
May 23,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ