Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

机器狗电机

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    ¥699 ~ ¥949

    立即购买

    电机尺寸:φ53*37mm

    电机重量:185g

    峰值扭矩:4.1Nm

    空载转速:435rpm

  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    ¥839 ~ ¥1099

    立即购买

    电机尺寸:Ф53*43mm

    电机重量:260g

    峰值扭矩:7Nm

    空载转速:180rpm

  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    ¥1049 ~ ¥1299

    立即购买

    电机尺寸:φ55*54mm

    电机重量:340g

    峰值扭矩:24Nm

    空载转速:52rpm

  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    电机尺寸:Ф79*39.5mm

    电机重量:368g

    峰值扭矩:9Nm

    空载转速:560rpm

  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    ¥1499.9 ~ ¥1999

    立即购买

    电机尺寸:Ф79*43mm

    电机重量:380g

    峰值扭矩:9Nm

    空载转速:640rpm

  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    ¥2788 ~ ¥3488

    立即购买

    电机尺寸:Ф89*50.25mm

    电机重量:621g

    峰值扭矩:24.8Nm

    空载转速:480rpm

  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    ¥6288 ~ ¥6988

    立即购买

    电机尺寸:Ф98*61.9mm

    电机重量:850g

    峰值扭矩:120Nm

    空载转速:75rpm

  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买

    电机尺寸:Ф98*38.5mm

    电机重量:485g

    峰值扭矩:12Nm

    空载转速:800rpm

  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买

    电机尺寸:Ф98*43.9mm

    电机重量:570g

    峰值扭矩:25Nm

    空载转速:360rpm

  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    ¥3358.9 ~ ¥4088

    立即购买

    电机尺寸:Ф98*38.5mm

    电机重量:490g

    峰值扭矩:22Nm

    空载转速:570rpm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    ¥4888 ~ ¥5488

    立即购买

    电机尺寸:Ф98*61.7mm

    电机重量:960g

    峰值扭矩:48Nm

    空载转速:320rpm

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    ¥4888.9 ~ ¥5488

    立即购买

    电机尺寸:Ф98*61.7mm

    电机重量:940g

    峰值扭矩:53Nm

    空载转速:320rpm

温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示