您好登录|注册会员
/
CubeMars 巡检AGV电机专为轮式机器人和巡检AGV应用打造,该栏目产品具备高径向载荷能力,额定径向负载:18kg-50kg,额定扭矩:3-18Nm,额定电压:24/48V,重量:460g-1060g,坚固耐用,适用于各种复杂环境,配置先进的2+5PIN安全连接器,电机寿命长、集成便捷,易于维护,很好的帮助您的AGV完成各类巡检任务。同时我们还可根据您的巡检AGV需求,提供AGV电机定制化解决方案。
¥5488
电机尺寸:∅100*70mm
电机重量:1060g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥2918
电机尺寸:Ф79*67mm
电机重量:750g
峰值扭矩:72Nm
空载转速:98rpm
¥1999
电机尺寸:∅80*51.2mm
电机重量:460g
峰值扭矩:9Nm
空载转速:640rpm