Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

股関節モーター

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 高集積型アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアル入出力エンコーダ • 定格トルク18Nm / ピークトルク53Nm • シンプルかつ信頼性の高い駆動方式

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高集積アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアルエンコーダ(入力側と出力側) • 定格トルク18Nm / ピークトルク48Nm • 最大関節速度26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    ・高集積型オールインワンアクチュエータ ・定格トルク48Nm / ピークトルク120Nm ・高負荷ダイナミックタスクに対応する高出力ピークトルク ・2種類の制御モード: フォース制御およびサーボ制御 ・高出力性能

    $889.9 ~ $989.9

    今すぐ購入
  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • 高集積型中空遊星動力モジュール • 中空直径 7 mm 配線通過設計対応 • 最大トルク密度 159Nm/kg • ピークトルク 222 Nm、重量はわずか 1396 g • 内外21-bit 磁気エンコーダー二重フィードバック • ドライブ内蔵 FOC 制御対応 • デュアル CAN インターフェース マルチモジュール直列接続対応
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ