ポッティングモーター技術の解説:なぜロボットの信頼性を左右するのか?
ロボット時代において、信頼性は中核的な競争優位性となりつつある
ヒューマノイドロボット、産業用ロボット、協働ロボット、および水中機器の急速な発展に伴い、駆動システムの信頼性に対する市場の要求は継続的に高まっています。
ロボットの動力システムにおける中核コンポーネントとして、モーターは安定した出力を提供するだけでなく、振動、衝撃、湿気、粉塵、そして長時間の連続運転を伴う複雑な環境においても、信頼性の高い動作を維持しなければなりません。
ロボットメーカーにとって、たった一つのモーター故障がしばしば以下を意味します。
システム全体の停止
メンテナンスコストの増加
製品寿命の短縮
ユーザー体験の低下
そのため、トルク、回転速度、パワー密度に加えて、ますます多くの企業がモーター内部に隠されていながら極めて重要な技術であるポッティング技術(Potting Technology)に注目しています。
ユーザーが直接目にすることはできませんが、ポッティング工程はモーターの長期的な信頼性と寿命を左右する重要な要素です。
ポッティングモーターとは?
ポッティングモーター(Potted Motor)とは、エポキシ樹脂、ポリウレタン、シリコーンなどの高性能絶縁材料を使用して、内部巻線、ステーター、および重要な電子部品を充填・封止したモーターを指します。ポッティング工程により、材料は部品間の隙間を完全に充填し、硬化後には安定した密閉保護層を形成します。これにより、モーターの機械的強度、絶縁性能、および環境適応能力を効果的に向上させることができます。
構造的な観点から見ると、ポッティング技術はモーター内部の主要コンポーネントに「保護装甲」を追加することに相当します。この保護構造は、巻線や電子部品をしっかり固定して振動による損傷を軽減するだけでなく、湿気、粉塵、腐食性物質からモーター内部を保護します。
従来型モーターと比較して、ポッティングモーターは長期運転時により高い信頼性と安定性を発揮します。そのため、ロボット、産業オートメーション、水中推進システム、航空宇宙機器など、極めて高い信頼性が求められる用途で広く採用されています。
ポッティング工程を採用したモーターは、一般的に以下のような利点を備えています。
より優れた防塵・防湿・耐腐食性能
より高い耐振動性および耐衝撃性
より確実な巻線固定
さらなる放熱効率の向上
より安定した絶縁性能
大幅に延長された製品寿命
現在、ポッティング技術は高性能ロボット用モーターにおける重要な製造プロセスの一つとなっています。特にヒューマノイドロボット、協働ロボット、産業用ロボット、水中機器などの用途において、ポッティングモーターは複雑な運転環境による課題に効果的に対応し、システムにより安定かつ信頼性の高い動力供給を提供します。
モーターポッティング技術とは?
モーターポッティング技術(Motor Potting Technology)とは、エポキシ樹脂、ポリウレタン、シリコーンなどの高性能絶縁材料をモーター巻線、ステーターコア、および電子部品間の隙間に注入し、その後硬化させて一体化した保護層を形成する封止技術を指します。
本質的に、ポッティング技術は単なる保護手段ではなく、モーターの信頼性、環境適応能力、および寿命を向上させる重要な製造技術でもあります。内部の隙間を充填することで、ポッティング材料は巻線、ケーブル、および電子部品を強固に固定し、振動や衝撃による損傷を軽減すると同時に、効果的な絶縁および保護バリアを形成します。
従来型モーターと比較して、ポッティング工程を採用したモーターは、複雑な運転条件下での課題により適切に対応することができます。例えば、ロボット、水中スラスター、産業オートメーション機器、屋外点検ロボットなどの用途では、モーターは振動、温度上昇、湿気、粉塵といった環境要因に頻繁にさらされます。ポッティング層は、これらの要因が内部構造に与える損傷を効果的に軽減します。
用途ごとの要求に応じて、モーター用ポッティング材料には通常、以下を含む複数の性能要件をバランスよく満たすことが求められます。
優れた絶縁性能
優れた熱伝導性能
高い機械的強度
耐湿性および耐腐食性
長期間にわたる安定した信頼性
このため、ポッティング技術はヒューマノイドロボットの関節モーター、協働ロボット用アクチュエータ、産業用ロボット、水中推進システム、AGV搬送ロボット、航空宇宙機器などで広く採用されており、高信頼性モーター設計における不可欠な要素となりつつあります。
簡単に言えば、モーターがロボットの「筋肉」であるならば、ポッティング技術はそれらの「筋肉」を保護し、長期間にわたる安定動作を実現するための重要なバリアです。長時間の連続運転が求められるロボットシステムにおいて、ポッティング工程はモーター性能を向上させるだけでなく、故障リスクを大幅に低減し、システム全体の信頼性を向上させます。
なぜロボット用モーターにポッティングが必要なのか?
従来の産業機器と比較して、ロボットはモーターの信頼性に対してより高い要求を課します。ヒューマノイドロボット、協働ロボット、産業用ロボット、水中機器のいずれにおいても、関節駆動システムは複雑な運転条件下で長期間にわたり安定して動作しなければなりません。ひとたびモーターが故障すると、運動精度に影響を与えるだけでなく、システム全体の停止やミッションの失敗につながる可能性があります。
実際の運用において、ロボット用モーターは通常、以下のような複数の課題に直面します。
高頻度の起動・停止および頻繁な加減速によって発生する継続的な振動
高トルク出力によって生じる機械的衝撃荷重
長時間連続運転によって引き起こされる温度上昇
湿気、粉塵、塩水噴霧などの複雑な環境条件への曝露
屋外点検や水中作業といった極限環境アプリケーションに伴う課題
これらの要因はすべて、モーター巻線、絶縁層、および電子部品に長期的な影響を及ぼす可能性があります。適切な保護がなければ、巻線の緩み、絶縁劣化、水分の侵入、はんだ接合部の亀裂、放熱効率の低下などが発生し、最終的には性能低下や早期故障につながる可能性があります。
ポッティング技術は、これらの問題を解決するための重要な手段です。モーター内部の隙間を高性能絶縁材料で充填することで、ポッティング層は巻線および重要部品を安定的に保護します。これにより、耐振動性および耐衝撃性を向上させるだけでなく、防湿性能、防塵性能、熱特性も強化し、モーター全体の信頼性を大幅に向上させます。
長期間にわたり安定した運転が求められるロボットシステムにおいて、ポッティングはもはや単なる製造工程ではありません。信頼性の高い設備運用を実現するための重要な技術基盤となっています。そのため、複雑なアプリケーション環境における性能、寿命、安定性へのより高い要求を満たすために、ますます多くの高性能ロボット駆動システムがポッティングモーターを採用しています。
なぜポッティング技術がロボットの信頼性を左右するのか?
1. 耐振動性能の向上
ロボットの関節は、運転中に頻繁な起動・停止、加速・減速、および衝撃荷重を受けます。
ポッティング材料は巻線および内部部品を効果的に固定し、微細な振動による損傷を低減することで、動的な運転条件下におけるモーターの信頼性を大幅に向上させます。
ヒューマノイドロボットや協働ロボットにとって、これはより安定した動作性能とより低い故障率を意味します。
2. 環境適応能力の向上
産業用ロボット、水中スラスター、屋外点検ロボットなどの機器は、湿気の多い環境、粉塵の多い環境、さらには腐食性環境で運用されることが少なくありません。
ポッティング層は追加の保護バリアを形成し、以下の効果を発揮します。
水分の侵入を防止する
粉塵の堆積を低減する
塩害腐食に耐える
電気絶縁の安全性を向上させる
そのため、ポッティング技術は屋外ロボットおよび水中機器にとって不可欠な基盤技術の一つとなっています。
3. 熱性能の最適化
熱はモーター寿命に影響を与える最も重要な要因の一つです。
高熱伝導性のポッティング材料は、より効率的な熱伝達経路を形成し、巻線で発生した熱を筐体へ迅速に伝導することで、動作温度を低減します。
温度上昇の低減は、以下を意味します。
より安定した性能出力
より高い連続運転能力
より長い絶縁寿命
より低い故障リスク
4. モーター寿命の延長
振動、温度上昇、湿気、および汚染は、モーター故障の主な原因の一つです。
ポッティング技術は、これらすべての問題に同時に対処することで、以下を実現します。
故障率の低減
システム安定性の向上
メンテナンスコストの削減
ロボットシステム全体の寿命延長
RIポッティング フレームレス インナーロータ トルクモーター:高信頼性ロボットのために設計
ロボット業界における高信頼性駆動システムへの需要に応えるため、CubeMarsはRIシリーズ ポッティング フレームレス インナーロータ トルクモーターを開発しました。
本シリーズは以下の特長を兼ね備えています。
フレームレス構造設計
インナーロータ構造
フルポッティングプロセス
高パワー密度電磁設計
高性能出力を維持しながら、システム全体の信頼性をさらに向上させています。
RIシリーズの主な特長
| 主な特長 | 説明 | メリット |
| フルポッティング巻線設計 | 高性能ポッティングプロセスによりステーター巻線を包括的に保護 | より優れた耐振動性、耐衝撃性、および環境適応能力 |
| 高パワー密度出力 | コンパクトなサイズでより高いトルク出力を実現 | 軽量化と高性能化を求めるロボットシステムの要求に対応 |
| 優れた熱性能 | ポッティング材料により熱伝達効率を向上 | より高い連続トルク、より低い温度上昇、より長い寿命 |
| フレームレス構造設計 | ロボット関節システムへの統合が容易 | 軽量化、小型化、高集積化を実現 |
| 高精度トルク制御 | インナーロータ構造と先進的な制御システムを組み合わせ | 滑らかな動作、精密な制御、優れた操作体験 |
主な適用分野
ヒューマノイドロボット
協働ロボット
産業用ロボット
外骨格デバイス
特殊ロボット
導入事例:Gorilla MK1 高圧送電線メンテナンスロボット
送電線点検および高圧送電線の保守作業は、ロボットの信頼性に対して極めて高い要求が課されるアプリケーションの一つです。

Gorilla MK1 高圧送電線メンテナンスロボットプロジェクトにおいて、このロボットは複雑な屋外環境下で長時間にわたり高所作業を実行することが求められています。
その関節システムには、CubeMars RIシリーズ ポッティング フレームレス インナーロータ トルクモーターが採用されています。
ポッティングプロセスによって実現された信頼性向上により、このモーターは以下を実現しています。
長時間にわたる連続かつ安定した運転
粉塵や環境変化への高い耐性
高精度かつ滑らかな関節制御
メンテナンス頻度の低減とダウンタイムリスクの削減
この事例は、次のことを十分に証明しています。
ポッティング技術はモーター性能を向上させるだけでなく、ロボットシステム全体の信頼性を直接的に向上させることができるのです。
まとめ
ロボット産業が高性能化および高信頼性化へと継続的に進化する中で、駆動システムは製品競争力を左右する中核的な要素の一つとなっています。モーターの信頼性はロボットシステムの安定性、精度、そして寿命に直接影響を与えます。特に、高精度産業用ロボット、ヒューマノイドロボット、協働ロボット、さらには屋外や水中で運用される特殊ロボットといった複雑なアプリケーションにおいては、安定した動力供給と高い環境適応能力が不可欠です。
ポッティング技術はモーター内部に隠れた技術ではありますが、その重要性は決して軽視できません。耐振動性能の向上、放熱経路の最適化、環境適応能力の強化を通じて、ポッティングモーターは故障率を大幅に低減し、システム全体の安定性を向上させるとともに、寿命を延ばします。これらの利点は、長時間連続運転、高負荷条件、そして過酷な環境において特に顕著に現れます。
CubeMarsのRIシリーズ ポッティング フレームレス インナーロータ トルクモーターは、先進的なポッティング技術、インナーロータ設計、高パワー密度電磁構造を融合しています。この組み合わせにより、個々のモーターの性能と信頼性を向上させるだけでなく、ロボットシステム全体に対して安定性、精度、効率性に優れた動力ソリューションを提供します。産業生産、サービスロボット、高リスク環境での作業を問わず、RIモーターはお客様がより信頼性が高く耐久性に優れたロボット製品を構築し、生産性と安全性の向上を実現することを支援します。
RIシリーズ ポッティング フレームレス インナーロータ トルクモーターを選択することは、ロボットシステムの高い信頼性と長寿命を実現するための確かな基盤を築くことを意味します。