Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
DC 모터(직류 모터)
AC 모터(교류 모터)

로봇은 AC 모터를 사용합니까, 아니면 DC 모터를 사용합니까?

CubeMars / Oct 16,2023

로봇은 특정 응용과 요구 사항에 따라 AC(교류) 모터와 DC(직류) 모터를 모두 사용할 수 있습니다. 각 모터 유형은 장점이 있으며 로봇의 작업에 따른 필요에 따라 선택됩니다.


DC 모터(직류 모터)


DC 모터는 단순하고 제어가 용이하며, 속도 제어가 필요한 응용에 적합하여 로봇에 흔히 사용됩니다.


주로 이동식 바퀴 로봇의 추진용으로 사용되며, 속도와 방향을 쉽게 제어할 수 있습니다.


DC 모터의 속도와 방향은 전압과 극성을 변경하여 조정할 수 있어 다양한 로봇 설계에 유연하게 적용됩니다.


AC 모터(교류 모터)


AC 모터는 이동식 로봇에서는 덜 일반적이지만 일부 산업용 로봇에서 사용됩니다.


주로 연속적이고 고속 회전이 필요한 고정형 산업용 로봇에 사용됩니다.


AC 모터는 제어가 상대적으로 복잡하며, 속도는 공급되는 AC 전원의 주파수에 의해 결정됩니다.


요약하면, 로봇에 AC 모터와 DC 모터 중 어떤 것을 선택할지는 로봇의 설계와 의도된 작업에 따라 다릅니다. DC 모터는 일반적이고 다용도로 사용되지만, AC 모터는 산업 환경 등 특수한 상황에서 적합합니다. 선택은 속도, 제어 요구 사항, 로봇 전체 설계를 고려하여 이루어집니다.



관련 기사
로봇견 모터, 어떤 매개변수를 봐야 할까? '움직일 수 있음'에서 '고성능'으로
로봇견 모터, 어떤 매개변수를 봐야 할까? '움직일 수 있음'에서 '고성능'으로
사족 로봇 모터 선정: 토크부터 응답 속도까지. 실제 사례로 역동적, 산업용, 연구 시나리오의 핵심 파라미터를 알아보세요.
Apr 14,2026
휴머노이드 로봇의 고관절 및 슬관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇의 고관절 및 슬관절 모터 선택 방법
휴머노이드 로봇의 무릎 및 고관절 모터 선정 로직을 상세히 설명하며, 토크 매칭, 열 관리, 동적 응답을 통해 성능과 비용의 균형을 달성합니다.
Mar 25,2026
외골격 액추에이터는 어떻게 출력 밀도와 인체 안전성을 균형 있게 조절하는가?
외골격 액추에이터는 어떻게 출력 밀도와 인체 안전성을 균형 있게 조절하는가?
본 글은 외골격 액추에이터 기술에 초점을 맞추어 고출력 밀도와 인체 안전의 균형을 분석하며, 인간-기계 협업, 순응 제어, 재활 및 산업 응용과 선정까지 다룹니다.
May 07,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내