CubeMars : deux fois plus de couple pour la moitié du poids – révélation de nos avantages

Randy / Aug 07,2023

Nous sommes ravis de partager une découverte fascinante concernant les moteurs CubeMars et la manière dont ils surpassent la concurrence. Récemment, l’un de nos collègues a reçu un e-mail d’un client soulignant une différence significative entre notre moteur de couple à rotation externe R80 KV110 et un produit comparable d’un concurrent de premier plan.


customer's email


Après un examen approfondi du catalogue, nous avons été ravis de constater que, bien que les deux moteurs aient des dimensions presque identiques (90 mm de diamètre × environ 27,5 mm de longueur), notre moteur R80 KV110 pèse près de deux fois moins que celui du concurrent. Plus impressionnant encore, notre moteur de couple R80 offre presque le double du couple continu par rapport au produit rival.


Cubemars R80 motor compared with similar products


Naturellement, cette différence remarquable a suscité notre curiosité, en particulier compte tenu de la réputation de notre concurrent. Afin d’en comprendre la raison, nous avons consulté un ingénieur matériel de l’usine CubeMars, et voici ce que nous avons découvert :


Advantages of CubeMars R80 motor


Le secret réside dans notre avantage clé : un taux de remplissage exceptionnellement élevé obtenu grâce à notre procédé d’enroulement manuel méticuleux. De plus, le moteur de couple à rotation externe CubeMars R80 dispose d’un nombre plus élevé de paires de pôles, associé à l’utilisation de matériaux de bobinage haut de gamme et d’aimants de qualité supérieure, établissant ainsi de nouvelles références sur le marché.


Core advantages of CubeMars R80 motor


Dans le paysage industriel actuel, en constante évolution, les fabricants de moteurs à courant continu sans balais ainsi que l’ensemble des industries recherchent une productivité élevée grâce à des processus automatisés. Cependant, une dépendance excessive à une production entièrement autonome peut parfois négliger certains détails clés, entraînant une baisse des performances.


Chez CubeMars, nous croyons fermement en l’importance d’une approche équilibrée. 


CubeMars factory


Nous comprenons que certains clients puissent se demander pourquoi nos délais de livraison, en particulier pour les produits personnalisés, peuvent être plus longs que prévu.


La raison est simple : nous sommes profondément engagés à maintenir les plus hauts standards de qualité.

Pour y parvenir, nous réalisons manuellement des processus clés avec le plus grand soin, ce qui peut occasionnellement entraîner de légers délais de livraison.


Chez CubeMars, notre objectif n’est pas seulement de répondre à vos besoins, mais de dépasser vos attentes. Nous sommes fiers de fournir des moteurs offrant des performances, une fiabilité et une longévité inégalées. Grâce à notre savoir-faire en enroulement manuel et à notre attention méticuleuse aux détails, chaque moteur quittant notre usine incarne notre engagement inébranlable envers la qualité.


CubeMars Team


Articles connexes
Les moteurs d’exosquelette à l’origine des avancées majeures de la technologie des membres supérieurs
Les moteurs d’exosquelette à l’origine des avancées majeures de la technologie des membres supérieurs
Découvrez comment des moteurs d’exosquelette contrôlés en feedforward permettent une compensation active de la gravité dans la robotique des membres supérieurs. Les moteurs CubeMars à couple élevé éliminent le besoin de capteurs externes, offrant une tech
Nov 21,2025
Réducteurs planétaires en robotique : avantages, applications et tendances des transmissions QDD
Réducteurs planétaires en robotique : avantages, applications et tendances des transmissions QDD
Découvrez les réducteurs planétaires en robotique, les tendances QDD, les robots humanoïdes, quadrupèdes, exosquelettes et systèmes d’actionneurs à couple élevé.
May 13,2026
Robots à jambes vs Robots à roues : Comparaison des conceptions, des performances et des exigences en matière de moteurs
Robots à jambes vs Robots à roues : Comparaison des conceptions, des performances et des exigences en matière de moteurs
Comparez robots à pattes et à roues : performances, avantages et choix de moteurs pour une solution optimale.
Mar 25,2026