Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Carte de commande creuse améliorée, supportant le contrôle intelligent
Innovation dans la conception électromagnétique, optimisant la stabilité à faible vitesse
Conception creuse agrandie, compatible avec davantage d’appareils
Connecteurs améliorés, débogage et communication plus efficaces
Support de l’ordinateur hôte, plusieurs modes de fonctionnement

GL40 II Moteur de cardan : Équipé d'un entraînement, fonctionnement fluide et creux agrandi

CubeMars / Jan 13,2025

Lancé en 2025, le moteur de cardan GL40 II est équipé d'une carte de commande creuse améliorée, de progrès dans la conception électromagnétique et de connecteurs mis à niveau. Grâce à ses performances stables et à son contrôle flexible, ce moteur est adapté à un large éventail d'industries et d'applications, notamment l'automatisation industrielle, la robotique et les systèmes de contrôle de précision. Il est conçu pour répondre aux besoins de divers clients, offrant un support énergétique efficace et fiable.


Carte de commande creuse améliorée, supportant le contrôle intelligent


Le GL40 II moteur de cardan est équipé d'une nouvelle carte de commande creuse, supportant à la fois la communication CAN et PWM, améliorant ainsi la flexibilité du contrôle et permettant la connexion à un ordinateur hôte. Les utilisateurs peuvent facilement définir les paramètres de la boucle de courant et les débits en série via l'ordinateur hôte, ce qui améliore considérablement l'efficacité du débogage. Le moteur prend également en charge la reconnaissance des paramètres en un clic, simplifiant ainsi le processus de configuration et s'adaptant rapidement aux différents besoins d'application.


Innovation dans la conception électromagnétique, optimisant la stabilité à faible vitesse


La nouvelle conception électromagnétique réduit le couple de cogging de 1 cN·m à 0,7 cN·m, améliorant ainsi considérablement la stabilité à faible vitesse. Cette innovation offre une stabilité accrue pour des opérations de précision et est largement applicable dans des domaines nécessitant une grande précision à faible vitesse, tels que la robotique et les équipements d'automatisation.


Conception creuse agrandie, compatible avec davantage d’appareils


Pour accroître l’adaptabilité, le diamètre creux du moteur GL40 II a été élargi de Ø8 mm à Ø12,5 mm, permettant ainsi une compatibilité avec un plus grand nombre d’anneaux collecteurs et d’appareils. De plus, le diamètre global du moteur a été réduit de Ø46,5 mm à Ø46,1 mm, rendant le moteur plus compact et mieux adapté aux agencements mécaniques complexes et aux exigences d’application.


Connecteurs améliorés, débogage et communication plus efficaces


Le moteur GL40 II dispose de connecteurs améliorés qui simplifient le débogage et la communication. Le connecteur noir XT30 2+2 combine les lignes de puissance et les signaux CAN en un seul, garantissant une transmission de signal sûre et fiable. Le connecteur blanc CJT-3 broches permet une connexion plus facile à l’ordinateur hôte, optimisant ainsi l’ensemble du processus et réduisant le temps de configuration.


Support de l’ordinateur hôte, plusieurs modes de fonctionnement


Avec le support de l’ordinateur hôte, les utilisateurs peuvent facilement configurer les paramètres de la boucle de courant et les débits en série. Le moteur prend également en charge plusieurs modes de fonctionnement, permettant aux utilisateurs de passer d’un mode à l’autre en fonction de leurs besoins spécifiques, répondant ainsi aux exigences de performance de divers secteurs industriels.


Le GL40 II moteur de cardan, grâce à ses performances stables, son contrôle flexible et sa conception constamment optimisée, il constitue une solution d'alimentation fiable pour l'automatisation industrielle, la robotique et d'autres secteurs. Nous restons engagés à fournir des solutions de puissance efficaces et précises à nos clients.


Articles connexes
Principales spécifications à comparer avant d’acheter un moteur de nacelle
Principales spécifications à comparer avant d’acheter un moteur de nacelle
Guide de sélection des moteurs de nacelle couvrant le couple, la valeur KV, la précision de l’encodeur, le couple de cogging et les tendances de performance pour la robotique et les drones.
Jun 03,2026
Une nouvelle approche pour le contrôle du bras bionique
Une nouvelle approche pour le contrôle du bras bionique
Ces dernières années, la technologie des bras bioniques a réalisé des progrès remarquables. Les dernières recherches présentent une méthode innovante de contrôle des prothèses — basée sur l’interface myokinétique (Myokinetic Interface). Cette technologie
Sep 20,2024
Comment choisir les moteurs d'articulation adaptés pour un robot humanoïde ? (Articulation de l'épaule, du coude et du poignet)
Comment choisir les moteurs d'articulation adaptés pour un robot humanoïde ? (Articulation de l'épaule, du coude et du p...
Guide complet pour choisir les moteurs articulaires de robots humanoïdes. Besoins clés, calcul de couple, conseils de sélection et modèles recommandés pour épaule, coude et poignet.
Mar 20,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel