Chez CubeMars, nous nous engageons à faire progresser les systèmes d’entraînement robotiques. Nos modules moteurs de la série AK, réputés pour leur haute intégration et leur conception innovante, sont devenus des références dans l’industrie. Ces modules n
Sous l’impulsion de la robotique moderne, le développement de robots à marche dynamique et à grande maniabilité est devenu un domaine de recherche de pointe. L’équipe de recherche de l’Université du Cap a présenté un robot quadrupède innovant : Kemba. Kem
Dans les domaines de la mécanique de précision et de la robotique, le jeu (backlash) est un concept crucial. Le jeu se réfère au mouvement involontaire ou libre dans un système de transmission mécanique causé par les espaces entre engrenages ou autres com
Poussée par les avancées de la technologie moderne, la robotique évolue à un rythme rapide. Récemment, l’équipe de recherche de l’Université du Cap a présenté un robot bipède impressionnant nommé Baleka. Ce robot ne se contente pas d’impressionner par son
Réducteur Planétaire : Composé d’un pignon solaire, d’engrenages planétaires, d’un porte-satellite et d’un engrenage interne. Le pignon solaire entraîne les engrenages planétaires autour de lui, et le porte-satellite transmet la force de rotation à l’engr
Aujourd'hui, nous allons présenter de manière globale les moteurs à courant continu sans balais sous cinq aspects : principe de fonctionnement, composants, applications, choix et recommandations d'utilisation.
Ces dernières années, le marché des moteurs électriques a connu des transformations significatives, stimulées par les progrès technologiques et la croissance de la demande dans divers secteurs. Des véhicules électriques à la robotique, de l’automatisation