Aug 04,2025
CubeMars GL60II 중공 짐벌 모터가 얽힘 없는 설계, 초저 코깅 토크, 정밀 제어로 RoboMaster 엔지니어링 로봇을 구동하는 방법을 확인해보세요.
Aug 01,2025
CubeMars 액추에이터로 나만의 프로그래밍 가능한 카메라 암을 만드세요. 부드럽고 시네마틱한 모션 제어를 위한 오픈소스 2축 로봇 리그 CamRo를 만나보세요.
Jul 19,2025
AK80-9 로봇 액추에이터는 조지아텍 AI 외골격을 구동하며, 86%의 에너지 효율 개선과 실시간 지형 적응을 통해 향상된 이동성을 제공합니다.
Jun 10,2025
농업용 사족 보행 로봇견은 들판을 이동하며 데이터를 수집하고, 기존의 바퀴형 로봇이나 드론이 복잡한 지형에서 수행할 수 없는 작업을 수행합니다.
Jun 04,2025
Cubemars, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 컨퍼런스에서 AKH 홀로우 플래너터리 모듈 첫 공개 ‘우수 공급업체’ 수상 및 첨단 혁신 기술 선보여.
Mar 25,2025
인간-로봇 상호작용 분야에서 외골격 기술은 재활, 보행 보조 및 신체 능력 증강을 위한 핵심 솔루션으로 자리 잡았습니다.
Mar 25,2025
최근 네팔 학생 팀은 CubeMars AK60-6 모터를 기반으로 한 발목-발 프로테시스 프로토타입을 성공적으로 개발하고, 이를 철저한 테스트에 부쳤습니다.