Oct 20,2023
ROBOCON은 국내 로봇 산업의 중요한 대회로서, 중국 로봇 산업에 지속적으로 기술 인재를 배출해 왔습니다. 중국 로봇 기술의 발전을 더욱 촉진하고, 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해, CubeMars는 다가오는 2024 ROBOCON 시즌을 강력히 지원할 것을 자랑스럽게 발표하며, 참가 팀들의 창의적인 시도를 더욱 돕고자 합니다. 올해 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회는 8월에 공식 종료되었으며, 이는 새로운 여정의 시작을 의미합니다. 참가자들
Oct 20,2023
휴머노이드 로봇에 대한 탐구는 거의 한 세기에 걸쳐 이어져 왔습니다. 1927년 웨스팅하우스의 초기 로봇 허버트 텔레복스(Herbert Televox)에서 오늘날 테슬라의 첨단 로봇 ‘프라임 무버(Prime Mover)’까지 그 여정은 인간이 창조자의 정체성에 매료되고 기술에 대한 궁극적인 상상을 추구해 온 과정을 보여줍니다. 그러나 높은 비용과 기술적 난제로 인해 휴머노이드 로봇은 로봇 산업의 주류 형태가 되지 못했습니다.
Oct 18,2023
우리는 산업용 로봇의 핵심을 구성하고 그 성능과 기능에 영향을 미치는 기본 기술 구성 요소를 살펴볼 것입니다. 이러한 구성 요소는 생산 작업의 신뢰성 있는 수행, 일관된 동작 반복성 유지, 제조 공정 품질 보장을 위해 매우 중요합니다.
Oct 16,2023
로봇은 특정 응용 분야와 요구 사항에 따라 교류(AC) 모터 또는 직류(DC) 모터를 사용할 수 있습니다. 각 모터 유형은 장점이 있으며, 로봇 작업의 구체적인 요구에 따라 선택됩니다.
Oct 13,2023
오늘날 로봇은 공장, 서비스 산업, 심지어 우리의 일상 생활까지 다양한 분야에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 기술자들이 로봇에 대해 이야기할 때마다 항상 로봇 모터가 언급되며, 여기에는 로봇 모터의 선택과 다양한 유형 및 모델의 장단점이 포함됩니다. 이제 로봇 모터의 선택, 장단점, 활용 등에 대해 함께 살펴보겠습니다.
Oct 11,2023
로봇 팔에서 서보 모터를 사용하는 것은 여러 단계를 포함하며, 모터가 원하는 정밀 제어를 달성할 수 있도록 적절한 하드웨어와 소프트웨어 구성이 필요합니다.
Oct 07,2023
서보 모터(Servo Motor)는 위치, 속도, 각도를 정밀하게 제어할 수 있는 모터 유형입니다. 일반적으로 엔코더 또는 리졸버와 같은 피드백 시스템과 함께 사용되어 실시간 위치 및 속도 피드백을 제공하며, 이를 통해 정밀한 모션 제어를 수행합니다.