CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas

Randy / Aug 07,2023

Nos complace compartir un hallazgo muy interesante sobre los motores CubeMars y cómo superan a la competencia. Recientemente, uno de nuestros compañeros recibió un correo electrónico de un cliente que destacaba una diferencia significativa entre nuestro motor de par externo R80 KV110 y un producto comparable de un competidor líder del sector.


customer's email


Tras analizar detenidamente el catálogo, nos entusiasmó descubrir que, a pesar de tener dimensiones casi idénticas (90 mm de diámetro × aproximadamente 27,5 mm de longitud), nuestro motor R80 KV110 pesa casi la mitad que el producto del competidor. Lo que resultó aún más impresionante fue comprobar que nuestro motor de par R80 ofrece casi el doble de par continuo en comparación con el producto rival.


Cubemars R80 motor compared with similar products


Naturalmente, esta notable diferencia despertó nuestro interés, especialmente considerando la reputación del competidor. Para obtener una explicación más clara, consultamos con un ingeniero de hardware de la fábrica de CubeMars, y esto fue lo que descubrimos:


Advantages of CubeMars R80 motor


El secreto radica en nuestra ventaja principal: una tasa de llenado extremadamente alta lograda mediante un meticuloso proceso de bobinado manual. Además, el motor de par externo CubeMars R80 cuenta con un mayor número de pares de polos, junto con el uso de materiales de bobinado de primera calidad y imanes superiores, estableciendo nuevos estándares en el mercado.


Core advantages of CubeMars R80 motor


En el acelerado entorno de fabricación actual, los fabricantes de motores DC sin escobillas y la industria en general buscan una alta productividad mediante procesos automatizados. Sin embargo, una dependencia excesiva de la producción totalmente automatizada puede pasar por alto posibles problemas, lo que puede comprometer el rendimiento final.


En CubeMars, reconocemos el valor de un enfoque equilibrado. 


CubeMars factory


Entendemos que algunos clientes puedan preguntarse por qué nuestros plazos de entrega, especialmente en productos personalizados, pueden ser más largos de lo esperado.


La razón es sencilla: estamos comprometidos con mantener los más altos estándares de calidad.

To achieve this, we meticulously perform core processes manually, which may cause slight delays in delivery.


En CubeMars, nuestro objetivo no es solo satisfacer sus necesidades, sino superar sus expectativas. Nos enorgullece ofrecer motores con un rendimiento, una fiabilidad y una durabilidad incomparables. Gracias a nuestro proceso de bobinado manual y a la atención meticulosa a los detalles, cada motor que sale de nuestra fábrica es una prueba de nuestro compromiso inquebrantable con la calidad.


CubeMars Team


Artículos relacionados
Propulsores submarinos diseñados para profundidad, con múltiples opciones de especificación
Propulsores submarinos diseñados para profundidad, con múltiples opciones de especificación
Como es bien sabido, un propulsor submarino es un dispositivo diseñado específicamente para actividades bajo el agua, capaz de proporcionar potencia y ayudar a buceadores, submarinos, robots submarinos no tripulados (ROV) y otros a moverse rápidamente en
Sep 29,2024
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Descubre cómo el motor cardán hueco CubeMars GL60II impulsa los robots de ingeniería RoboMaster con un diseño libre de enredos, par de cogging ultra bajo y control preciso.
Aug 04,2025
Módulo de reducción planetaria AKA60-6: Una nueva solución con alta capacidad de carga radial
Módulo de reducción planetaria AKA60-6: Una nueva solución con alta capacidad de carga radial
En el campo de la robótica inteligente y los equipos de automatización, el rendimiento y las aplicaciones multiescena siempre han sido un enfoque clave de nuestra investigación y desarrollo.
Dec 31,2024