Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Placa de control hueca mejorada, que soporta el control inteligente
Innovación en el diseño electromagnético, optimizando la estabilidad a bajas velocidades
Diseño hueco ampliado, compatible con más dispositivos
Conectores mejorados, depuración y comunicación más eficientes
Soporte de ordenador principal, múltiples modos de operación

Motor de cardán GL40 II: Equipado con accionamiento, operación suave y hueco agrandado

CubeMars / Jan 13,2025

Lanzado en 2025, el motor de cardán GL40 II presenta una placa de control hueca mejorada, mejoras en el diseño electromagnético y conectores actualizados. Con su rendimiento estable y control flexible, este motor es adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluyendo automatización industrial, robótica y sistemas de control de precisión. Está diseñado para satisfacer las necesidades de diversos clientes, ofreciendo soporte de energía eficiente y confiable.


Placa de control hueca mejorada, que soporta el control inteligente


El GL40 II El motor de cardán está equipado con una nueva placa de control hueca, que soporta tanto la comunicación CAN como PWM, mejorando la flexibilidad de control y permitiendo la conexión a un ordenador principal. Los usuarios pueden configurar fácilmente los parámetros del bucle de corriente y las tasas de baudios seriales a través del ordenador principal, lo que mejora significativamente la eficiencia de la depuración. El motor también soporta el reconocimiento de parámetros con un solo clic, simplificando el proceso de configuración y adaptándose rápidamente a las diferentes necesidades de aplicación.


Innovación en el diseño electromagnético, optimizando la estabilidad a bajas velocidades


El nuevo diseño electromagnético reduce el par de cogging de 1 cN·m a 0,7 cN·m, mejorando considerablemente la estabilidad a baja velocidad. Esta innovación ofrece una mayor estabilidad para operaciones precisas y es ampliamente aplicable en campos que requieren alta precisión a bajas velocidades, como la robótica y los equipos de automatización.


Diseño hueco ampliado, compatible con más dispositivos


Para aumentar la adaptabilidad, el diámetro hueco del motor GL40 II se ha ampliado de Ø8 mm a Ø12,5 mm, lo que permite la compatibilidad con más tipos de anillos deslizantes y dispositivos. Además, el diámetro total del motor se ha reducido de Ø46,5 mm a Ø46,1 mm, haciendo el motor más compacto y mejor adaptado a disposiciones mecánicas complejas y demandas de aplicación.


Conectores mejorados, depuración y comunicación más eficientes


El motor GL40 II cuenta con conectores mejorados que simplifican la depuración y la comunicación. El conector negro XT30 2+2 combina las líneas de energía y las señales CAN en uno solo, garantizando una transmisión de señal segura y confiable. El conector blanco CJT-3 pines permite una conexión más fácil al ordenador principal, optimizando todo el proceso y reduciendo el tiempo de configuración.


Soporte de ordenador principal, múltiples modos de operación


Con el soporte del ordenador principal, los usuarios pueden configurar fácilmente los parámetros del bucle de corriente y las tasas de baudios seriales. El motor también soporta múltiples modos de operación, lo que permite a los usuarios cambiar entre modos según sus necesidades específicas, cumpliendo con los requisitos de rendimiento de diversas industrias.


El GL40 II motor de cardán, con su rendimiento estable, control flexible y diseño continuamente optimizado, es una solución de energía confiable para la automatización industrial, la robótica y otros campos. Seguimos comprometidos en proporcionar soluciones de energía eficientes y precisas para nuestros clientes.



Artículos relacionados
Los motores CubeMars permitieron al equipo de Michaël desarrollar un dispositivo de estiramiento autónomo.
Los motores CubeMars permitieron al equipo de Michaël desarrollar un dispositivo de estiramiento autónomo.
Michaël, que padece distrofia muscular, aprovechó su propia experiencia para desarrollar un dispositivo innovador de estiramiento de pantorrillas con su equipo. Este dispositivo incorpora un motor CubeMars, proporcionando una opción de tratamiento de reha
Dec 27,2024
Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Descubra cómo los motores de par sin marco mejoran la precisión eficiencia y seguridad de los robots de inspección de líneas eléctricas
Mar 20,2026
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
El actuador robótico CubeMars AK80-64 KV80 mejora los exoesqueletos de rodilla mediante un ajuste de rigidez en tiempo real, optimizando los resultados de rehabilitación. ¡Haga clic para obtener más información!
Oct 17,2025
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante