May 22,2024
CubeMars에서는 BLDC 모터를 보완하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공하여 로봇 및 자동화 산업 고객의 다양한 요구를 충족합니다.
May 14,2024
곧 방송될 America's Got Talent에서 관객들은 독특한 공연을 목격하게 됩니다. 아티스트 다니엘 시무는 자신이 설계한 로봇과 함께 무대에 올라 놀라운 공동 춤 공연을 선보일 예정입니다. 이번 공연은 CubeMars AK 시리즈 모터의 강력하고 안정적인 동력 지원 없이는 불가능했습니다.
May 08,2024
URC는 대학생을 대상으로 한 국제 로봇 대회로, 학생들이 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 지식을 활용하여 화성 탐사용 로봇을 설계, 제작, 운용하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. CubeMars는 2024년 URC 대회에 빙햄턴 대학교 로봇 팀을 후원합니다.
Apr 28,2024
캐나다 토론토 — CubeMars의 지원을 받는 토론토 대학교 포뮬러 레이싱 팀이 2024 FSAE 시즌의 흥미로운 시작을 공식적으로 알렸다.
Apr 18,2024
로봇 구동 시스템(액추에이션 시스템)의 작동 원리, 핵심 구성 요소, 선정 기준을 알아봅니다. 보행형, 바퀴형, 외골격 로봇의 액추에이터 솔루션을 비교하고 최적의 조합을 찾아보세요.
Feb 26,2024
CubeMars RO 프레임리스 외전 모터 시리즈에 새로운 RO Lite 버전이 출시되었습니다! 경량화 설계로 적용 유연성을 손쉽게 향상시킵니다.
Jan 30,2024
중국 선전, 1월 24일 — 중국 로봇 기술 산업의 활발한 발전을 지원하고 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해 CubeMars는 전국 대학생 로봇 대회 ROBOCON 2024 연례 회의에 참석했습니다. 이번 연례 회의는 ROBOCON 조직위원회와 선전과학기술혁신학원이 공동으로 주최했습니다. CubeMars는 Tuozhu Technology, Fourier Intelligence, Meituan 등 세 개의 국내 유명 브랜드와 함께 ROBOCON 202