Cubemars G30 Inrunner Gimbal Motor ist für den Betrieb mit niedrigem Geschwindigkeit, eine hohe Drehmomentdichte ausgelegt und auf zugeschnittenAnwendungen in der Luftfotografie, Gimbal -Stabilisatoren, autonomes Fahren und ähnlichen Feldern.
Hauptmerkmale:
1. Große Hohlstruktur: Der Motor ist mit einem großen hohlen Durchschnitt zur einfachen Integration von ElektroSlip-Ringe, die sich für verschiedene DIY -Anforderungen erfüllen.
2. Kompaktes und praktisches Design: In Anbetracht der hochpräzisen Anwendungsszenarien ist der Motor ausgelegtLeicht, mit niedriger Rotationsträge, um eine einfache Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten.
3. Unterstützung für mehrere Steuermodi: Sie unterstützt sowohl Geschwindigkeits- als auch Positionssteuermodi, um genau sicherzustellenKontrolle und erhebliche Verbesserung der Rückkopplungsdrehzahl.
Cubemars G30 Motorspezifikationen:
- Nennspannung: 12V
- Bewertungsstrom: 2,3a
- Nennmoment: 0,08 nm
- Nenngeschwindigkeit: 2200 U / min
- Motorgewicht: 83g
Für detailliertere Daten können Sie sich an unsere Online -Berater wenden.







| Anwendungsbereiche | Wolken, radar | Isolationsklasse | H |
| Fahrmodus | FOC | Stehende Isolationsspannung | 500V 5mA/2s |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20℃~50℃ | Isolationswiderstand | 500V 10MΩ |
| Verbindungsmethode der Spule | star | Anzahl der Phasen | 3 |
| Anzahl der Polpaare | 7 | ||
| Elektrische Parameter | |||
| Nennspannung (v) | 12 | Gegen-EMF-Konstante Ke V/krpm | 3.73 |
| Leerlaufdrehzahl (rpm) | 3060 | Widerstand des Drahtes mΩ | 1530 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 0.08 | Draht-Induktivität μH | 330 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1990 | Trägheitsmoment (gcm²) | 24.2 |
| Nennstrom (ADC) | 2.13 | Motorkonstante (Nm/√W) | 0.0307 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 0.28 | Elektromechanische Zeitkonstante (ms) | 2.56 |
| Spitzenstrom (ADC) | 7.4 | Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0.22 |
| Geschwindigkeitskonstante Kv (rpm/V) | 290 | Gewicht (g) | 41 |
| Drehmoment konstant Kt (Nm/A) | 0.038 | Maximale Drehmomentdichte (Nm/kg) | 6.83 |