Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Modulares Design: Bauen Sie Ihr eigenes Exoskelett
Mehrstufiges Steuerungssystem
Umfassende Open-Source-Ressourcen
Hardware angetrieben von CubeMars AK Serie Roboteraktuatoren
Exoskelett für die unteren Gliedmaßen
Exoskelett für die oberen Gliedmaßen
Warum CubeMars AK Serie Roboteraktuatoren wählen
Bildungsrabatt

OpenExo: Modulares Open-Source-Exoskelett angetrieben von CubeMars Roboteraktuatoren

CubeMars / Aug 29,2025

Tragbare robotische Exoskelette revolutionieren die Forschung in den Bereichen Rehabilitation, Robotik und menschliche Leistungsfähigkeit. Hohe Entwicklungskosten, lange Entwicklungszeiten und komplexe technische Anforderungen haben jedoch den Zugang für viele Forscher eingeschränkt. Traditionelle Exoskelette sind oft auf Labore beschränkt und für spezifische Anwendungen konzipiert, was die Flexibilität zur Erkundung neuer Experimente verringert.



OpenExo, entwickelt von der Northern Arizona University und veröffentlicht in Science Robotics (OpenExo: An open-source modular exoskeleton to augment human function | Science Robotics), überwindet diese Barrieren. Dieses Open-Source-, modulare, kabellose Exoskelett-Framework bietet vollständigen Zugriff auf Software, Elektronik, Motorhardware und Steuerungsstrategien und ermöglicht so schnelle Experimente und Innovationen.


openexo-modular-exoskeleton2.jpg


Hauptmerkmale von OpenExo


openexo-modular-exoskeleton3.png

 

Modulares Design: Bauen Sie Ihr eigenes Exoskelett

 

  • Module für Hüfte, Knöchel und Ellbogen

  • Mehrgelenkkombinationen (z.B. Hüfte + Knöchel)

  • Standardisierte Schnittstellen für flexible Montage und unterschiedliche Körpertypen


Mehrstufiges Steuerungssystem

 

  • Niedriges Niveau: Offene und geschlossene Drehmomentregelung

  • Mittleres Niveau: Gangphasenabschätzung und endlicher Zustandsautomat (FSM)

  • Hohes Niveau: Benutzerdefinierte Strategien mit Python-GUI-Unterstützung für Echtzeitsteuerung und Biofeedback


Umfassende Open-Source-Ressourcen


  • Vollständige CAD-Designs, Stücklisten und PCB-Schaltpläne

  • Bluetooth (BLE) Datenübertragung für Experimente

  • Detaillierte Dokumentation über GitHub, ReadTheDocs und die offizielle Website


Hardware angetrieben von CubeMars AK Serie Roboteraktuatoren


Exoskelett für die unteren Gliedmaßen


  • Hüfte: CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 Roboteraktuator × 2 (Direktantrieb)

  • Knöchel: CubeMars AK80-9 KV100 Roboteraktuator × 2 über Bowdenzug

  • Drehmoment- und Drucksensoren, CAN-Bus-Kommunikation


Exoskelett für die oberen Gliedmaßen


  • Ellbogen: CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 Roboteraktuator × 2 über Bowdenzug

  • Drehmoment- und Drucksensoren, CAN-Bus-Kommunikation


Warum CubeMars AK Serie Roboteraktuatoren wählen


  • Kompakte, leistungsstarke und hochintegrierte Aktuatoren

  • Hohe Drehmomentdichte für dynamische Bewegungen

  • Schnelle Reaktion für präzise Steuerung

 

OpenExo in Kombination mit CubeMars AK Serie Roboteraktuator bietet eine zuverlässige, modulare und vollständig offene Exoskelett-Plattform. Es beschleunigt die Forschung, senkt die Eintrittsbarrieren und befähigt Wissenschaftler, Ingenieure und Pädagogen, innovative Anwendungen in der tragbaren Robotik zu erforschen.


Bildungsrabatt


CubeMars hat nun offiziell mit OpenExo zusammengearbeitet und nutzt die OpenExo Open-Source-Plattform, um sein eigenes Exoskelett zu bauen. Bildungsrabatte sind über CubeMars erhältlich.

 

Open-Source-Code : GitHub - naubiomech/OpenExo: Open Source Exoskeleton


Verwandte Artikel
Unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen: Einführung in die elektronischen Komponenten der CubeMars-Motoren
Unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen: Einführung in die elektronischen Komponenten der CubeMars-Motoren
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden in der Robotik- und Automatisierungsindustrie gerecht zu werden, hat CubeMars die am besten geeigneten elektronischen Komponenten für eine Reihe von Motorprodukten der Marke maßgeschneidert.
May 22,2024
China hat sich zum größten Robotikmarkt der Welt entwickelt
China hat sich zum größten Robotikmarkt der Welt entwickelt
China hat sich dank der wachsenden Nachfrage nach Automatisierung im Fertigungssektor zum weltweit größten Markt für Industrieroboter entwickelt, und Automatisierung ist zu einer Schlüsselstrategie für Chinas künftiges Wirtschaftswachstum und globale Wett
Sep 12,2024
CubeMars-Motoren unterstützen das Team von Mikael bei der Entwicklung eines selbstständigen Dehnungsgeräts und verbessern die Rehabilitationsunabhängi
CubeMars-Motoren unterstützen das Team von Mikael bei der Entwicklung eines selbstständigen Dehnungsgeräts und verbesser...
Mikael, der an Muskeldystrophie leidet, hat zusammen mit seinem Team ein innovatives Dehnungsgerät für die Waden entwickelt, das CubeMars-Motoren nutzt und Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen eine bequemere Rehabilitationsmöglichkeit bietet.
Dec 27,2024