Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist RoboMaster?
Warum der CubeMars GL60II bei RoboMaster-Wettbewerben herausragt
1. Echte Hohlwellenstruktur für ein verwicklungsfreies Design
 2. Ultra-niedriges Rastmoment (1,5 cN·m) für sanfte Präzision
3. Direktantrieb-Architektur mit integrierter Steuerung
GL60II: Ein Wettbewerbsvorteil für RoboMaster-Teams

GL60II Hollow Gimbal Motor treibt RoboMaster-Ingenieurroboter an

CubeMars / Aug 04,2025

Was ist RoboMaster?

 

RoboMaster ist einer der renommiertesten Robotikwettbewerbe in China und fordert junge Ingenieure dazu heraus, Innovationen zu entwickeln und ihre praktischen Fähigkeiten in realen Wettkampfszenarien unter Beweis zu stellen. Unter den verschiedenen Robotertypen auf dem Spielfeld spielt der Ingenieurroboter eine entscheidende Rolle: Er ist dafür verantwortlich, verstreute „Gold“- und „Silber“-Ressourcen auf dem Feld zu sammeln und sie zu den vorgesehenen Austauschzonen zu transportieren – ein taktischer Kern, um während des Spiels wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.

 

In der RoboMaster-Saison 2025 entschied sich das Passion-Team der Universität Nanchang für den CubeMars GL60 II. Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit bot der GL60 II durch sein fortschrittliches Design eine herausragende Lösung.




Warum der CubeMars GL60II bei RoboMaster-Wettbewerben herausragt



1. Echte Hohlwellenstruktur für ein verwicklungsfreies Design

 

Der GL60 II verfügt über ein echtes Hohlwellen-Design (φ20mm), das es ermöglicht, Vakuumschläuche oder Kabel direkt durch das Zentrum des Motors zu führen. Dies eliminiert das Risiko von Kabelverwicklungen bei 360°-Dauerdrehungen – ein häufiges Problem bei Roboterarmen. Für den Ingenieurroboter steigert dies die Effizienz und Zuverlässigkeit des Greifmechanismus erheblich und hilft dem Team, Ressourcen schneller und reibungsloser zu erfassen.


 2. Ultra-niedriges Rastmoment (1,5 cN·m) für sanfte Präzision

 

Ein wesentlicher Vorteil des GL60 II Gimbal-Motors ist sein ultra-niedriges Rastmoment, das für eine gleichmäßige und konsistente Bewegung sorgt – besonders wichtig für präzise Manipulationsaufgaben auf dem Spielfeld. Bei RoboMaster-Wettbewerben, in denen der Roboterarm auch bei langsamen Bewegungen oder feinen Anpassungen stabil arbeiten muss, hilft diese Eigenschaft, unerwünschte Vibrationen und Ruckeln zu vermeiden. Das Ergebnis: höhere Steuerungsgenauigkeit, sanftere Bewegungen und bessere Leistung beim Ressourcenhandling und beim Zielen.


3. Direktantrieb-Architektur mit integrierter Steuerung

 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Motoren ist der GL60 II Gimbal-Motoren mit einer integrierten Treiberplatine kombiniert, was eine ultraschnelle dynamische Reaktion und präzise Drehmomentregelung ermöglicht. Dies ist in Wettkampfsituationen entscheidend, in denen der Arm innerhalb von Millisekunden die Richtung wechseln oder bremsen muss, ohne die Positionsgenauigkeit zu verlieren. Selbst bei Hochgeschwindigkeitsstößen oder plötzlichen Bewegungen bleibt die Motorleistung konstant.


GL60ii-gimbal-motor-details.jpg


GL60II: Ein Wettbewerbsvorteil für RoboMaster-Teams

 

Die Wahl des richtigen Motors kann den Erfolg eines Ingenieurroboters bei RoboMaster maßgeblich bestimmen. Egal, ob Sie sich auf RoboMaster vorbereiten, autonome Roboterarme entwickeln oder industrielle Gimbals konstruieren – der GL60II ist ein Hohlwellen-Gimbal-Motor, der für höchste Leistungsanforderungen gebaut wurde.


Verwandte Artikel
Hergestellt für Exoskelette: AK60-6 Robotermotor
Hergestellt für Exoskelette: AK60-6 Robotermotor
Der CubeMars Robotics Motor AK60-6 ist kompakt und einfach zu steuern, mit hochintegrierten Encodern und Antrieben, die für Exoskelette geeignet sind.
Aug 15,2023
Neue Ideen für bionische Armsteuerung: Magnetische Implantate geben Amputierten ihren geschickten Griff zurück
Neue Ideen für bionische Armsteuerung: Magnetische Implantate geben Amputierten ihren geschickten Griff zurück
Die Technologie der bionischen Arme hat in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Die neueste Forschung zeigt einen innovativen Ansatz für die Steuerung von Prothesen, der auf der myokinetischen Schnittstelle basiert.
Sep 20,2024
2026 Überblick über Quasi Direct Drive (QDD) Motoren für humanoide und vierbeinige Roboter
2026 Überblick über Quasi Direct Drive (QDD) Motoren für humanoide und vierbeinige Roboter
Erfahren Sie, wie QDD-Motoren die Drehmomentregelung, Reaktionsfähigkeit und Effizienz in humanoiden und vierbeinigen Robotern verbessern und so eine dynamische Leistung ermöglichen.
Mar 05,2026