Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte

GL40 II Gimbal-Motor: Mit eingebautem Antrieb, reibungslosem Betrieb und vergrößertem Hohlraum

CubeMars / Jan 13,2025

Der GL40 II Gimbal-Motor, der 2025 neu eingeführt wurde, bietet ein verbessertes Hohlraum-Antriebsboard, optimiertes Elektromagnetdesign und aktualisierte Anschlüsse. Mit stabiler Leistung und flexibler Steuerung ist dieser Motor für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereichen geeignet, darunter industrielle Automatisierung, Robotik und Präzisionssteuerungssysteme. Er erfüllt die Bedürfnisse unterschiedlicher Kunden und bietet effiziente, zuverlässige Leistung.


Upgrades des Hohlraum-Antriebsboards, Unterstützung für intelligente Steuerung


Der GL40 II Gimbal-Motor ist mit einem neuen Hohlraum-Antriebsboard ausgestattet, das CAN- und PWM-Kommunikation unterstützt und die Steuerungsflexibilität erhöht. Darüber hinaus ermöglicht es die Verbindung zu einem Host-Computer. Benutzer können die Stromkreisparameter und die Baudrate über den Host-Computer einfach einstellen, was die Fehlersuche erheblich verbessert. Der Motor unterstützt auch eine Ein-Klick-Parameterekennung, was den Einstellprozess vereinfacht und eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Anwendungsanforderungen ermöglicht.


Innovation im Elektromagnetdesign, Optimierung der Stabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten


Das neue Elektromagnetdesign reduziert das Zahnriemenmoment von 1cN·m auf 0,7cN·m und verbessert die Stabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten erheblich. Diese Innovation bietet eine höhere Stabilität für präzise Operationen und eignet sich besonders für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten erfordern, wie z. B. in der Robotersteuerung und Automatisierungsanlagen.


Vergrößerter Hohlraum, Kompatibilität mit mehr Geräten


Um die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, wurde der Durchmesser des Hohlraums im GL40Ⅱ von Ø8 mm auf Ø12,5 mm erweitert, sodass mehr Arten von Schleifringen und Geräten kompatibel sind. Zusätzlich wurde der Gesamtdurchmesser des Motors von Ø46,5 mm auf Ø46,1 mm verringert, wodurch der Motor kompakter wird und besser in komplexe Maschinenlayouts und Anwendungen passt.


Aktualisierte Anschlüsse, effizientere Fehlersuche und Kommunikation


Der GL40 II Gimbal-Motor bietet aktualisierte Anschlüsse, die die Fehlersuche und Kommunikation vereinfachen. Der schwarze XT30 2+2-Anschluss kombiniert Stromversorgung und CAN-Signalleitung in einem, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Signalübertragung gewährleistet. Der weiße CJT-3pin-Anschluss ermöglicht eine einfachere Verbindung zum Host-Computer und optimiert den gesamten Prozess, wodurch die Einstellzeit reduziert wird.


Unterstützung des Host-Computers, mehrere Betriebsmodi


Dank der Unterstützung durch den Host-Computer können Benutzer die Stromkreisparameter und die Baudrate problemlos einstellen. Der Motor unterstützt außerdem mehrere Betriebsmodi, sodass Benutzer je nach Bedarf flexibel zwischen den Modi wechseln können, um den Leistungsanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.


Der GL40 II Gimbal-Motoren bietet mit seiner stabilen Leistung, flexibler Steuerung und kontinuierlich optimiertem Design eine zuverlässige Leistungslösung für industrielle Automatisierung, Robotik und andere Bereiche. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, unseren Kunden effiziente und präzise Leistungslösungen zu bieten.


Verwandte Artikel
Humanoide Roboter-Reise
Humanoide Roboter-Reise
Die Suche nach humanoiden Robotern dauert nun schon fast ein Jahrhundert an, von Herbert Trevorx, dem bescheidenen Roboter der Herbal Company of the West im Jahr 1927, bis zu Teslas fortschrittlichem Roboter, dem Prodigy, heute.
Oct 20,2023
CubeMars unterstützt die University of Minnesota beim Bau eines landwirtschaftlichen vierbeinigen Roboterdogs: Hochintegrierte Motoren treiben die int
CubeMars unterstützt die University of Minnesota beim Bau eines landwirtschaftlichen vierbeinigen Roboterdogs: Hochinteg...
Der landwirtschaftliche Vierbeinroboter sammelt Daten, erledigt Aufgaben und meistert in schwierigem Gelände, was Räderroboter und Drohnen nicht schaffen.
Jun 10,2025
Auswahl eines Unterwasser-Propellers: Leitfaden für ROV- und AUV-Antriebssysteme
Auswahl eines Unterwasser-Propellers: Leitfaden für ROV- und AUV-Antriebssysteme
Erfahren Sie, wie Sie den passenden Unterwasser-Propeller für ROV- und AUV-Systeme anhand von Effizienz, Steuerung, Zuverlässigkeit und Einsatzanforderungen auswählen.
May 27,2026