Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Kniegelenkmotor

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul • Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung • Maximale Drehmomentdichte: 88,74 Nm/kg • Spitzendrehmoment: 85 Nm bei einem Gewicht von nur 879 g • Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern) • Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung • Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module
  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul • Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung • Maximale Drehmomentdichte: 159 Nm/kg • Spitzendrehmoment: 222 Nm bei einem Gewicht von nur 1396 g • Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern) • Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung • Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • Leicht und kompakt, ideal für tragbare Anwendungen wie Exoskelette • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Hochintegrierter Encoder und Treiber • Kompakte Größe mit hohem Drehmoment • Einheitsgewicht ca. 358g
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Integrierter Dualmodusantrieb für Servo- und Bewegungssteuerung • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Ausgestattet mit stoßfesten Lagern zur Steigerung der Haltbarkeit • Neues elektromagnetisches Design bietet eine starke Überlastkapazität • Hohe Integration von Encoder und Treiber

    $229.9 ~ $298.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Klassischer robotischer Aktuator mit hoher Integration • Konzipiert für Exoskelette und Quadruped-Roboter • UART/CAN-Kommunikationsschnittstelle • Leerlaufdrehzahl bis zu 800 U/min

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Hochintegrierter All-in-One-Aktor • Nennmoment 48 Nm / Spitzmoment 120 Nm • Hohes Spitzmoment für anspruchsvolle dynamische Aufgaben • Zwei Steuerungsmodi: Kraftsteuerung und Servosteuerung • Hohe Leistungsabgabe

    $889.9 ~ $989.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Hochintegrierter Robotik-Aktor • Auswählbare Kraftsteuer- und Servosteuerungsmodi • Doppelte Encoder (Eingang und Ausgang) ermöglichen Einzeldreh-Positionsgedächtnis an der Abtriebswelle • Einfache Antriebslogik und Steuerarchitektur Ideal für Exoskelettgelenke, Roboterarme und AGV-Antriebsstränge

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Hochintegriertes Aktuatordesign • Ausgestattet mit Kreuzrollenlager für hohe Stoßfestigkeit • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Ideal für Exoskelette und Quadruped-Roboter

    $398.9 ~ $498.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Hohe integrierter Aktuator • Wählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Doppelte Encoder (Eingabe und Ausgabe) • Nennmoment 18 Nm / Spitzmoment 48 Nm • Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps