Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Cobot-Motor

  • RO100 KV55-Standardausführung-serien...
    RO100 KV55-Standardausführung-serien...

    RO100

    • Nennspannung 48V - KV55 • Ultra-niedriges Rastmoment • Vergrößerte Hohlraumgestaltung • Hochgradig anpassungsfähige, austauschbare Spindeln für den multifunktionalen Einsatz • Nenndrehmoment 4Nm • Ausgestattet mit Hall- und Temperatursensoren • Sie werden hauptsächlich in Exoskelett-Robotern, kollaborativen Roboterarmen sowie in Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
  • RO80 KV105-Standardausführung-serien...
    RO80 KV105-Standardausführung-serien...

    RO80

    - Nennspannung 48V - KV105

    - Ultra-niedriges Rastmoment

    - Vergrößerte Hohlraumgestaltung

    - Hochgradig anpassungsfähige, austauschbare Spindeln für den multifunktionalen Einsatz

    - Nenndrehmoment 1.3Nm

    - Ausgestattet mit Hall- und Temperatursensoren

    - Sie werden hauptsächlich in Exoskelett-Robotern, kollaborativen Roboterarmen sowie in Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

  • RO60 KV115-Standardausführung-serien...
    RO60 KV115-Standardausführung-serien...

    RO60

    • Nennspannung 48V - KV115 • Ultra-niedriges Rastmoment • Vergrößerte Hohlraumgestaltung • Hochgradig anpassungsfähige, austauschbare Spindeln für den multifunktionalen Einsatz • Nenndrehmoment 0,8Nm • Ausgestattet mit Hall- und Temperatursensoren • Sie werden hauptsächlich in Exoskelett-Robotern, kollaborativen Roboterarmen sowie in Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
  • RI115-PH KV40
    RI115-PH KV40

    RI115-PH

    • Rahmenloser Motor mit Innenrotation • hitzebeständig • Hohe Schlitzfüllrate, hohe Effizienz und Stabilität • Hall-Sensoren als Standard • Anwendungen in Roboterarmen und Robotergelenken
  • RI85-PH KV85
    RI85-PH KV85

    RI85-PH

    • Rahmenloser Motor mit Innenrotation • hitzebeständig • Hohe Schlitzfüllrate, hohe Effizienz und Stabilität • Hall-Sensoren als Standard • Anwendungen in Roboterarmen und Robotergelenken
  • RI75-PH KV70
    RI75-PH KV70

    RI75-PH

    • Rahmenloser Motor mit Innenrotation • hitzebeständig • Hohe Schlitzfüllrate, hohe Effizienz und Stabilität • Hall-Sensoren als Standard • Anwendungen in Roboterarmen und Robotergelenken
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Betriebsspannung: 12V-48V

    • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung

    • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft

    • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $148.9 ~ $163.9

    Jetzt Kaufen
  • RI80 KV75
    RI80 KV75

    RI80

    • Betriebsspannung: 12V-48V

    • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung

    • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft

    • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt

Loginr

Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps