Die Antriebsmodule der AK Serie sind speziell für Anwendungen mit hoher Radiallast wie fahrerlose Transportsysteme (AGV) und mobile Roboter entwickelt. Dank innovativer Konstruktion bieten sie bis zu 120 % höhere Radiallastkapazität im Vergleich zu früheren Modellen und verlängern so die Lebensdauer des Moduls deutlich. Der neue 2+5PIN-Stecker integriert Strom- und Signalleitungen, wird verschraubt und sorgt für eine sichere, zuverlässige Verbindung. Die weiterentwickelte Antriebstechnologie ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und präzise Steuerung auch in komplexen Umgebungen.