Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

AKE Serie Roboteraktuator

  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    • Kompakte Größe und Leichtbauweise • Integriertes Motor-Getriebe-Design im Quasi-Direktantrieb • Maximale Drehmomentdichte bis zu 121 Nm/kg • Besonders geeignet für Exoskelette
  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    • Kompakte Größe und Leichtbauweise • Integriertes Motor-Getriebe-Design im Quasi-Direktantrieb • Hohe Drehmomentdichte • Bidirektionale Montage für flexible Installation • Besonders geeignet für Exoskelette
  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    • Kompakte Größe und Leichtbauweise • Integriertes Motor-Getriebe-Design als Quasi-Direktantrieb • Hohe Drehmomentdichte • Bidirektionale Montage für flexible Installation • Besonders geeignet für Exoskelette
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    Kompatibel mit CubeMars AK-, AKA- und AKE-Serienmotoren • Unterstützt sowohl Servomodus als auch Bewegungssteuerungsmodus • Ermöglicht Einfachschleifensteuerung (Strom, Geschwindigkeit oder Position) und mehrschichtige Kaskadensteuerung (z. B. Position + Geschwindigkeit) • Onboard-hochauflösender absoluter Encoder (14–21 Bit Einfachdrehung) • Integrierter Temperatursensor mit eingebautem Überlast- und Überhitzungsschutz

    $59.9 ~ $159.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps