Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

GL40Ⅱ Gimbal-Motor: Mit eingebautem Antrieb, reibungslosem Betrieb und vergrößertem Hohlraum

CubeMars / Jan 13,2025

Der GL40Ⅱ Gimbal-Motor, der 2025 neu eingeführt wurde, bietet ein verbessertes Hohlraum-Antriebsboard, optimiertes Elektromagnetdesign und aktualisierte Anschlüsse. Mit stabiler Leistung und flexibler Steuerung ist dieser Motor für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereichen geeignet, darunter industrielle Automatisierung, Robotik und Präzisionssteuerungssysteme. Er erfüllt die Bedürfnisse unterschiedlicher Kunden und bietet effiziente, zuverlässige Leistung.



Upgrades des Hohlraum-Antriebsboards, Unterstützung für intelligente Steuerung



Der GL40Ⅱ Gimbal-Motor ist mit einem neuen Hohlraum-Antriebsboard ausgestattet, das CAN- und PWM-Kommunikation unterstützt und die Steuerungsflexibilität erhöht. Darüber hinaus ermöglicht es die Verbindung zu einem Host-Computer. Benutzer können die Stromkreisparameter und die Baudrate über den Host-Computer einfach einstellen, was die Fehlersuche erheblich verbessert. Der Motor unterstützt auch eine Ein-Klick-Parameterekennung, was den Einstellprozess vereinfacht und eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Anwendungsanforderungen ermöglicht.



Innovation im Elektromagnetdesign, Optimierung der Stabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten



Das neue Elektromagnetdesign reduziert das Zahnriemenmoment von 1cN·m auf 0,7cN·m und verbessert die Stabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten erheblich. Diese Innovation bietet eine höhere Stabilität für präzise Operationen und eignet sich besonders für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten erfordern, wie z. B. in der Robotersteuerung und Automatisierungsanlagen.



Vergrößerter Hohlraum, Kompatibilität mit mehr Geräten



Um die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, wurde der Durchmesser des Hohlraums im GL40Ⅱ von Ø8 mm auf Ø12,5 mm erweitert, sodass mehr Arten von Schleifringen und Geräten kompatibel sind. Zusätzlich wurde der Gesamtdurchmesser des Motors von Ø46,5 mm auf Ø46,1 mm verringert, wodurch der Motor kompakter wird und besser in komplexe Maschinenlayouts und Anwendungen passt.



Aktualisierte Anschlüsse, effizientere Fehlersuche und Kommunikation



Der GL40Ⅱ Gimbal-Motor bietet aktualisierte Anschlüsse, die die Fehlersuche und Kommunikation vereinfachen. Der schwarze XT30 2+2-Anschluss kombiniert Stromversorgung und CAN-Signalleitung in einem, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Signalübertragung gewährleistet. Der weiße CJT-3pin-Anschluss ermöglicht eine einfachere Verbindung zum Host-Computer und optimiert den gesamten Prozess, wodurch die Einstellzeit reduziert wird.



Unterstützung des Host-Computers, mehrere Betriebsmodi



Dank der Unterstützung durch den Host-Computer können Benutzer die Stromkreisparameter und die Baudrate problemlos einstellen. Der Motor unterstützt außerdem mehrere Betriebsmodi, sodass Benutzer je nach Bedarf flexibel zwischen den Modi wechseln können, um den Leistungsanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.


Der GL40Ⅱ Gimbal-Motor bietet mit seiner stabilen Leistung, flexibler Steuerung und kontinuierlich optimiertem Design eine zuverlässige Leistungslösung für industrielle Automatisierung, Robotik und andere Bereiche. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, unseren Kunden effiziente und präzise Leistungslösungen zu bieten.


Weiter : AKA60-6 Planetarisches Reduktionsmodul: Neue Lösung mit hoher radialer Tragfähigkeit
Zurück : Nepalesisches Studententeam entwickelt kostengünstige Fußgelenkprothese mit CubeMars AK60-6 Motor