Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

CubeMars Integriertes Motormodul: Eine neue Wahl für die Stromversorgung von Robotern

CubeMars / Jun 28,2024

Wir bei CubeMars haben uns der Weiterentwicklung der Roboterleistung verschrieben. Unsere AK-Serie von Motormodulen mit ihrem hochintegrierten und innovativen Design ist zum Maßstab in der Branche geworden. Diese Motormodule enthalten nicht nur Motoren, sondern auch integrierte Getriebe, Antriebsplatinen und Gehäuse. Sie bieten überlegene Leistung und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Robotersystemen, die eine präzise Steuerung und hohe Zuverlässigkeit erfordern.


Überlegene Vorteile der integrierten Motormodule

Unsere Motormodule der AK-Serie von CubeMars vereinfachen das Systemdesign durch die Integration mehrerer Komponenten in eine einzige Einheit, wodurch der benötigte Bauraum erheblich reduziert wird. Alle Komponenten sind in einem einzigen Gehäuse gekapselt, wodurch das Risiko einer Fehlausrichtung oder eines mechanischen Versagens aufgrund externer Faktoren verringert und die Gesamtzuverlässigkeit des Systems erheblich verbessert wird.


Die Motormodule der AK-Serie sind für ihr geringes Spiel und ihre hohe Genauigkeit bekannt und eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine präzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb erfordern, wie z. B. vierbeinige Roboter und Exoskelettgeräte. Das integrierte Design macht es einfacher, diese Motormodule in eine Vielzahl von Robotersystemen einzubauen. Ingenieure müssen nicht mehr verschiedene Komponenten separat kaufen und montieren, was Zeit spart und potenzielle Fehlerquellen reduziert.


weit verbreitet

Die motorbetriebenen Module der AK-Serie von CubeMars sind vielseitig und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien mit hohem Drehmoment und präziser Steuerung, wie z. B. Roboterhunde, Exoskelette, kollaborative Roboterarme und fahrerlose Transportsysteme (AGVs). Die Motormodule der AK-Serie zeichnen sich in vielen Bereichen aus, in denen eine präzise Steuerung und hohe Leistung erforderlich sind. Dank des hohen Drehmoments und der präzisen Steuerung der Motoren der AK-Serie können Roboter wie Kemba beispielsweise komplexe Manöver mit Agilität und Präzision ausführen. Diese Motormodule liefern die Leistung und Steuerung, die zur Unterstützung menschlicher Bewegungen erforderlich sind, und verbessern so die menschliche Mobilität und Kraft. In kollaborativen Umgebungen sorgen die Präzision und Zuverlässigkeit der AK-Serie für eine sichere und effiziente Interaktion zwischen Robotern und Menschen. Dank ihrer überragenden Leistung und Integrationsfähigkeit sind diese Motormodule ideal für Automatisierungssysteme geeignet, die hohe Präzision und Langlebigkeit erfordern.


zu einem Urteil gelangen

Die Motormodule der AK-Serie von CubeMars stellen einen großen Fortschritt in der Robotik und Feinmechanik dar. Durch die Integration mehrerer Schlüsselkomponenten in eine einzige kompakte Einheit bieten diese Module verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit und vereinfachte Integration. Mit der Weiterentwicklung der Robotik wird sich der Einsatz integrierter Motormodule weiter verbreiten und Innovationen und Anwendungen in einer Vielzahl von Bereichen vorantreiben.



Weiter : Kemba: Ein vierbeiniger Roboter, der Kraft und präzise Steuerung kombiniert
Zurück : Das Robotik-Team der Toronto Metropolitan University gewinnt den zweiten Platz für kanadische Teams bei der University Mars Rover Challenge