Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Wie der Torquemotor funktioniert
Was ist ein rahmenloser Torquemotor?
Was ist der Unterschied zwischen einem Torquemotor mit Außenrotation und einem rahmenlosen Torquemotor mit Innenrotation?

Wie Torquemotoren funktionieren

CubeMars / Sep 11,2023

Torquemotoren, auch Torque-Motoren genannt, sind Spezialmotoren und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Drehmoment und eine präzise gesteuerte Bewegung erfordern, wie z. B. in der Robotik, der Medizintechnik, bei Industriemaschinen und in der Automobilindustrie. Torquemotoren bieten Vorteile wie hohe Leistungsdichte, Direktantriebsfähigkeit und reibungslosen Betrieb, was sie ideal für kompakte Konstruktionen und Hochleistungsanwendungen macht.


Wie der Torquemotor funktioniert


Torquemotoren arbeiten nach elektromagnetischen Prinzipien. Das Innere eines Torquemotors besteht in der Regel aus zwei Hauptkomponenten: dem Stator und dem Rotor. Der Stator besteht aus einer Reihe von feststehenden Elektromagneten, die kreisförmig angeordnet sind, während der Rotor ein Permanentmagnet oder ein Satz von Elektromagneten ist, der sich im Stator drehen kann.


Wenn Strom an die Statorwicklungen angelegt wird, wird ein Magnetfeld erzeugt. Dieses Magnetfeld interagiert mit dem Magnetfeld des Rotors, was zu einem Drehmoment oder einer Drehkraft führt. Die Richtung und Größe des Drehmoments hängt von der Wechselwirkung zwischen den Magnetfeldern von Stator und Rotor ab.


Durch die Steuerung des Stroms, der durch die Statorwicklungen fließt, kann das Drehmoment des Motors eingestellt werden. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Drehbewegung des Motors. Darüber hinaus können Torquemotoren bei niedrigen Drehzahlen arbeiten und ein hohes Drehmoment liefern, wodurch sie sich für Anwendungen eignen, die eine präzise Positionierung und hohe Drehmomentanforderungen erfordern.


Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifische Konstruktion und der Aufbau von Torquemotoren je nach Anwendung und den erforderlichen Leistungsmerkmalen variieren können.


Was ist ein rahmenloser Torquemotor?


Ein rahmenloser Torquemotor ist ein Motortyp, der keinen herkömmlichen Rahmen oder ein Gehäuse besitzt. Stattdessen besteht er aus einem Rotor und einem Stator, die direkt in die Mechanik der jeweiligen Anwendung oder des Systems integriert sind. Diese Konstruktion macht ein separates Motorgehäuse überflüssig, was zu einem kompakteren, leichteren Motor führt.


Rahmenlose Torquemotoren werden in der Regel in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Platz begrenzt ist oder eine Gewichtsreduzierung von entscheidender Bedeutung ist, wie z. B. in der Robotik, der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und der industriellen Automatisierung. Sie bieten eine hohe Drehmomentdichte, eine präzise Steuerung und ein geringes Trägheitsmoment für Anwendungen, die eine hohe Leistung und Reaktionsfähigkeit erfordern.


Die Integration des Motors in die mechanische Struktur ermöglicht auch eine direktere Übertragung des Drehmoments, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren mechanischen Verlusten führt. Darüber hinaus können rahmenlose Torquemotoren an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden, z. B. an verschiedene Größen, Formen und Montageoptionen.


Insgesamt bieten rahmenlose Torquemotoren eine kompakte und effiziente Lösung für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment und eine präzise Steuerung auf begrenztem Raum erfordern.


Was ist der Unterschied zwischen einem Torquemotor mit Außenrotation und einem rahmenlosen Torquemotor mit Innenrotation?


Der Hauptunterschied zwischen einem außenrotierenden Torquemotor und einem innenrotierenden rahmenlosen Torquemotor besteht in der Anordnung von Rotor und Stator.


Bei einem Motor mit externem Drehmoment befindet sich der Rotor auf der Außenseite des Stators. Der Stator ist in der Regel feststehend, während sich der Rotor um ihn herum dreht. Diese Konstruktion ermöglicht einen größeren Rotordurchmesser, der ein höheres Drehmoment erzeugt. Außendrehmomentmotoren werden in der Regel in Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Drehmoment und eine niedrige Drehzahl erfordern, z. B. in schweren Maschinen und Industrieanlagen.


Der Rotor eines rahmenlosen Torquemotors mit Innenrotation hingegen befindet sich im Inneren des Stators. Der Stator ist in der Regel feststehend, während sich der Rotor in ihm dreht. Diese Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Motorgröße und ein geringeres Trägheitsmoment, wodurch sie sich für Anwendungen eignet, bei denen der Platz begrenzt ist oder eine Gewichtsreduzierung wichtig ist. Innenrotierende rahmenlose Torquemotoren werden häufig in Anwendungen wie der Robotik, der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und der industriellen Automatisierung eingesetzt.


Ein weiterer Unterschied ist die Art und Weise, wie der Motor montiert wird. Externe rotierende Torquemotoren werden in der Regel über Flansche oder Wellen montiert, während interne rotierende rahmenlose Torquemotoren direkt in die Mechanik der Anwendung oder des Systems integriert werden.


Insgesamt hängt die Wahl zwischen einem auslaufenden und einem einlaufenden rahmenlosen Torquemotor von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, wie z. B. der Drehmomentabgabe, den Größenbeschränkungen und den Montageoptionen.


Die Motoren der Marke CubeMars mit den rahmenlosen Torquemotoren mit Innenrotation der Serie RI und den Torquemotoren mit Außenrotation der Serie R sind auf dem Markt sehr bekannt. Interessierte Kunden können sie durch Anklicken ansehen!


Weiter : CubeMars 2023 Industriemesse Sneak Peek
Zurück : Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Benutzername:
Anonyme
* E-mail:
* Name:
Telefon:
Kommentare:
Bestätigungscode:
captcha
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps