Jun 28,2024
Spiel ist ein wichtiger Begriff im Bereich der Feinmechanik und Robotik. Spiel bezeichnet eine unbeabsichtigte oder freie Bewegung in einem mechanischen Übertragungssystem aufgrund von Zahnradspalten oder anderen Komponentenspielen.
Jun 24,2024
Ein Forscherteam der Universität Kapstadt hat kürzlich einen beeindruckenden zweibeinigen Roboter namens Baleka vorgestellt, der nicht nur beeindruckend ist, sondern auch sein Potenzial und seine Anwendung in der wissenschaftlichen Spitzenforschung demons
Jun 18,2024
Planetenuntersetzungsgetriebe: Es besteht aus Sonnenrad, Planetenrad, Planetenträger und Innenzahnkranz. Das Planetenrad wird vom Sonnenrad angetrieben, um sich um das Sonnenrad zu drehen, und der Planetenträger auf dem Planetenrad überträgt die Rotations
May 31,2024
Heute wird von der bürstenlosen DC-Motor Funktionsprinzip, Komponenten, Anwendungen und den Kauf und die Verwendung von fünf Aspekte des Vorschlags, um umfassend zu beschreiben, die bürstenlosen DC-Motor.
May 31,2024
Der Markt für Elektromotoren hat sich in den letzten Jahren aufgrund des technologischen Fortschritts und der wachsenden Nachfrage in allen Branchen stark verändert. Von Elektrofahrzeugen bis hin zur Robotik, von der industriellen Automatisierung bis hin
May 23,2024
Kürzlich gab Boston Dynamics offiziell bekannt, dass Atlas, der von ihm entwickelte zweibeinige humanoide Roboter mit hydraulischem Antrieb, in den Ruhestand geht. Doch innerhalb von weniger als 24 Stunden nach dieser Ankündigung wurde der vollelektrische
May 22,2024
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden in der Robotik- und Automatisierungsindustrie gerecht zu werden, hat CubeMars die am besten geeigneten elektronischen Komponenten für eine Reihe von Motorprodukten der Marke maßgeschneidert.