Oct 11,2023
Die Verwendung von Servomotoren in einem Roboterarm umfasst mehrere Schritte und erfordert eine geeignete Hardware- und Softwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die Motoren die erforderliche präzise Steuerung erreichen können
Oct 07,2023
Servomotoren sind ein Motortyp, der eine präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Winkel ermöglicht. Sie werden häufig in Verbindung mit einem Rückkopplungssystem, wie einem Encoder oder Solver, verwendet, um Positions- und Geschwindigkeitsrück
Sep 15,2023
Der bürstenlose Gleichstrommotor (BLDC-Motor) ist eine gängige Art von Robotikmotor, ein Motor, der von einer Gleichspannungsquelle gespeist wird und elektronisch kommutiert wird, anstatt wie bei herkömmlichen Gleichstrommotoren durch Bürsten kommutiert z
Sep 11,2023
Torquemotoren, auch Torque-Motoren genannt, sind Spezialmotoren und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Drehmoment und eine präzise gesteuerte Bewegung erfordern, wie z. B. in der Robotik, der Medizintechnik, bei Industriemaschinen und
Sep 06,2023
Laufroboter verwenden in der Regel eine Kombination aus verschiedenen Motortypen, um sich fortzubewegen. Welche Motoren verwendet werden, hängt von der Konstruktion und den Anforderungen des Roboters ab.
Sep 06,2023
Bei der Auswahl eines Motors für eine Roboteranwendung müssen Sie zunächst die Umgebung bestimmen, in der der Roboter eingesetzt werden soll, die wichtigsten Anwendungsszenarien, die spezifischen Aktionen und Aufgaben, die ausgeführt werden müssen, usw.,
Aug 24,2023
CubeMars externer rotierender Gimbal-Motor GL100 ist klein, leicht, hat eine niedrige Getriebenut und einen geringen Stromverbrauch. Er wurde für High-End-Gimbal-Systeme entwickelt und ist auch mit dem AlexMos Gimbal-Controller kompatibel, der für Gimbal-