Nov 03,2023
Erläutert, wie viele Motoren ein Roboter haben kann, unter Berücksichtigung von Freiheitsgraden (DOF), Drehmoment, mechanischem Design und Systembeschränkungen bei verschiedenen Robotertypen.
Oct 26,2023
Die Anzahl der Motoren, die ein Roboter haben kann, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von der Konstruktion des Roboters, seiner Verwendung und den verfügbaren Ressourcen
Oct 20,2023
Die ROBOCON ist eine wichtige Veranstaltung in der heimischen Robotikbranche und hat der chinesischen Robotikindustrie einen stetigen Strom an technischen Talenten beschert
Oct 20,2023
Die Suche nach humanoiden Robotern dauert nun schon fast ein Jahrhundert an, von Herbert Trevorx, dem bescheidenen Roboter der Herbal Company of the West im Jahr 1927, bis zu Teslas fortschrittlichem Roboter, dem Prodigy, heute.
Oct 18,2023
In diesem Kurzbericht werden die grundlegenden technischen Komponenten untersucht, die das Herzstück von Industrierobotern bilden und deren Leistung und Funktionalität beeinflussen.
Oct 16,2023
In Robotern können sowohl Wechselstrom- (AC) als auch Gleichstrommotoren (DC) eingesetzt werden, je nach Anwendung und Bedarf.
Oct 13,2023
Jetzt mehr und mehr Roboter sind in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Fabriken, Service-Industrie, und auch unser Leben, wenn die Techniker über Roboter sprechen, immer über Roboter-Motoren, einschließlich der Wahl der Roboter-Motoren, verschied