Oct 20,2023
Die ROBOCON ist eine wichtige Veranstaltung in der heimischen Robotikbranche und hat der chinesischen Robotikindustrie einen stetigen Strom an technischen Talenten beschert
Oct 20,2023
Die Suche nach humanoiden Robotern dauert nun schon fast ein Jahrhundert an, von Herbert Trevorx, dem bescheidenen Roboter der Herbal Company of the West im Jahr 1927, bis zu Teslas fortschrittlichem Roboter, dem Prodigy, heute.
Oct 18,2023
In diesem Kurzbericht werden die grundlegenden technischen Komponenten untersucht, die das Herzstück von Industrierobotern bilden und deren Leistung und Funktionalität beeinflussen.
Oct 16,2023
In Robotern können sowohl Wechselstrom- (AC) als auch Gleichstrommotoren (DC) eingesetzt werden, je nach Anwendung und Bedarf.
Oct 13,2023
Jetzt mehr und mehr Roboter sind in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Fabriken, Service-Industrie, und auch unser Leben, wenn die Techniker über Roboter sprechen, immer über Roboter-Motoren, einschließlich der Wahl der Roboter-Motoren, verschied
Oct 11,2023
Die Verwendung von Servomotoren in einem Roboterarm umfasst mehrere Schritte und erfordert eine geeignete Hardware- und Softwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die Motoren die erforderliche präzise Steuerung erreichen können
Oct 07,2023
Servomotoren sind ein Motortyp, der eine präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Winkel ermöglicht. Sie werden häufig in Verbindung mit einem Rückkopplungssystem, wie einem Encoder oder Solver, verwendet, um Positions- und Geschwindigkeitsrück