Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
如何选购合适的水下推动器?
1、性能参数
2、结构特点
3、安装便捷性
4、使用寿命
CubeMars DW系列水下推进器优势
1、潜入深海 来去自由
2、合金精铸 抗蚀耐久
3、密封工艺
4、轴系设计
5、螺旋桨和导流罩

水下推进器,多规格选配,无惧深海

CubeMars / 2024-09-29 16:38:50

众所周知,水下推进器是一种专为水下活动设计的设备,能够提供动力,帮助潜水员、潜艇、无人水下机器人(ROV)等在水下环境中快速移动。它的核心组件是高效的电动马达,如无刷直流电机,旨在通过螺旋桨或喷射推进来产生推力,从而推动使用者或载具在水中前进。

 

随着水下推进器应用领域越来越多,包括对于海洋的探索,水下工作,资源开发,环保检测等行业应用,届时对于水下推进器的需求量越来越大,要求也越来越高,尤其是水下无人机器人方面(ROV/AUV),所以在选购合适的水下推进器,成了很多需求者面临的难题。

 

今天我们来简单聊聊


如何选购合适的水下推动器?


1、性能参数


I、推力:根据设备的重量和预期用途选择合适的推力。一般而言,推力越大,设备的性能越强。


II、功率:功率应与设备的重量和运行深度相匹配,功率越大,能耗和噪音也会增加。

 

2、结构特点


紧凑性:选择结构紧凑、体积小、重量轻的型号,有助于提高操作灵活性。

自洁功能:叶片应具备自洁功能,以防止杂物缠绕和阻塞,确保长期稳定运行。

 

3、安装便捷性


安装方便性:确保所选推进器易于安装和维护,以减少操作成本和时间。


4、使用寿命


耐腐蚀性:水下推进器广泛应用于遥控水下探测器(ROV)和自动水下探测器(AUV),需要承受深海中的高压和腐蚀性环境,因此其耐腐蚀性设计至关重要。


使用寿命:选择那些经过验证、具有良好耐用性的型号,通常保修期较长的产品更具可靠性。

 

水下推进器,多规格选配,无惧深海


Underwater Thrusters

 

CubeMars全新推出的SW和DW系列水下推进器,采用封闭式设计,推进器的关键零部件均置于密封壳体内部,有效避免泥沙等异物造成的损坏,能够应对复杂多变的水下环境,满足长寿命、耐腐蚀、免维护的应用需求。

 

水下推进器同时采用全面防护设计,充分考虑了工作时产生的散热问题,内部填充高效导热材料,使推进器能够通过浸水散热,达到高效运行的目的。推进器的密封壳体坚固耐用,最大运行深度可达350米,最大系泊推力覆盖7至25kgf,能够满足不同级别的ROV、无人船、冲浪板等水面和水下应用需求。

 

CubeMars DW系列水下推进器优势

 

1、潜入深海 来去自由


小体积、强动力,系泊推力≥25kgf


潜入深海 来去自由

 

2、合金精铸 抗蚀耐久


轻质高强铝合金,耐磨耐用


合金精铸 抗蚀耐久


3、密封工艺


螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护。


密封工艺

 

4、轴系设计


简化内部结构,在许多应用中,都非常坚固,且运行稳固可靠。


5、螺旋桨和导流罩


流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现水下高效运转。

 

CubeMars水下推进器无惧深海,多规格选配,畅游0-350米深度,专为ROV设计,其巧思构造及创新设计,摆脱灌胶密封困扰,从源头出发,提升产品性能


轴系设计

 

更多水下推进器系列产品规格选配,可详细参考:SW系列水下推进器、DW系列水下推进器


相关文章
基于功率和安全性的外骨骼机器人电机选型
基于功率和安全性的外骨骼机器人电机选型
探索如何通过平衡功率密度、安全性、效率与控制来选择外骨骼电机,从而使其适用于可穿戴机器人应用。
2026-04-10
行星减速器与谐波减速器的性能对比和选择指南
行星减速器与谐波减速器的性能对比和选择指南
选择行星减速器还是谐波减速器?比较扭矩密度、背隙、效率、刚度、抗冲击载荷能力、尺寸、成本以及执行器性能。
2024-06-18
电机市场的发展与未来前景
电机市场的发展与未来前景
近年来,电机市场在技术进步和各行业需求增长的驱动下,发生了显著的变革。从电动汽车到机器人、工业自动化到可再生能源,电机已经成为现代基础设施和创新的核心组成部分。本文探讨了电机市场的发展历程、现状及其充满希望的未来。
2024-05-31
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示