创建您的CubeMars账号
RI70 KV95 内转无框力矩电机作为一款高精度的关节电机和无刷直流电机,是工业自动化和机器人技术领域的理想选择。这款电机特别设计用于满足高性能的应用需求,如外骨骼、四足机器人、足式机器人、机械臂以及工业协作机械臂等。CubeMars的这款产品以其出众的电气性能、轻巧的重量和紧凑的体积脱颖而出,宽度和厚度经过精心设计且支持灵活定制,以适应各种紧凑空间的安装需求。
此外,这款无框内转子电机在精度控制和扭矩输出方面表现卓越,能够在保持高效率的同时提供稳定的动力输出。






RI70不加霍尔工程图

RI70加霍尔工程图

| 应用领域 | 协作机械臂/外骨骼机器人 | 绝缘等级 | C |
| 驱动方式 | FOC | 绝缘耐压 | 1000V 5mA/2s |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | 绝缘电阻 | 1000V 10MΩ |
| 线圈接法 | Delta | 相数 | 3 |
| 极对数 | 14 | ||
| 电气参数 | |||
| 额定电压(V) | 24/36/48 | 反电势常数Ke(V/krpm) | 11.69 |
| 空载转速(rpm) | 1956/2934/3912 | 线电阻(mΩ) | 418 |
| 额定扭矩(Nm) | 0.94 | 线电感(μH) | 622.7 |
| 额定转速(rpm) | 1270/1990/2710 | 转动惯量(gc㎡) | 92.15 |
| 额定电流(ADC) | 7.1 | 电机常数Km(Nm/√W) | 0.2011 |
| 峰值扭矩(Nm) | 2.68 | 机电时间常数(ms) | 0.23 |
| 峰值电流(ADC) | 21 | 电气时间常数(ms) | 1.49 |
| 速度常数Kv(rpm/V) | 95 | 重量(g) | 270.4 |
| 扭矩常数Kt(Nm/A) | 0.130 | 最大转矩密度(Nm/Kg) | 9.91 |
| 接线说明 | |||
| U | 黑色+16#硅胶线 | Hv | 绿色+30#硅胶线 |
| V | 黄色+16#硅胶线 | Hw | 蓝色+30#硅胶线 |
| W | 红色+16#硅胶线 | VCC GND | 红色+30#硅胶线 黑色+30#硅胶线 |
| Hu | 蓝色+30#硅胶线 | 对应关系 CCW对应关系 | Hu-U Hv-V Hw-W eg: Hu-U Hv-V Hw-W |

| 分类 | 型号 | 额定电压V | 最大持续功率W | 额定扭矩Nm | 额定电流A | 额定转速RPM | 峰值扭矩Nm | 峰值电流A | 空载转速RPM | 线电阻mΩ | 线电感μH | 极对数P | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 操作 |
| RI系列灌封内转无框力矩电机 | RI115-PH KV40 焊接款 | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*41 | |
| RI系列灌封内转无框力矩电机 | RI115-PH KV40 插接款 | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*42 | |
| RI系列灌封内转无框力矩电机 | RI85-PH KV85 插接款 | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*32 | |
| RI系列灌封内转无框力矩电机 | RI85-PH KV85 焊接款 | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*31.5 | |
| RI系列灌封内转无框力矩电机 | RI75-PH KV70 焊接款 | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*34 | |
| RI系列灌封内转无框力矩电机 | RI75-PH KV70 插接款 | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*36.2 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI30 KV260 | 24 | 33 | 0.076 | 1.98 | 4110 | 0.23 | 7.72 | 6240 | 2.2 | 1.41 | 7 | 40g | φ38*14 | |
| RI系列内转无框力矩电机 | RI20 KV600 | 16 | 18 | 0.024 | 1.47 | 7452 | 0.072 | 4.4 | 9600 | 1.89 | 0.45 | 7 | 20g | φ25*14.5 |