
高集成化动力模组
小身材 大动力
COMPACT POWERFUL
AK40-10/45-10/45-36

澎湃动力 合三为一
集电机本体、行星减速器、驱动器为一体。高度集成,更节省安装空间。
轻量设计 高效运行
集效率与动力于一身

340g
机身重量
24N.m
峰值扭矩
70.5N·m/kg
最大转矩密度达
低噪运转 强劲动力
强劲动力 | 丝般顺滑 | 精度控制0.1°之内

![]()
丝般顺滑
![]()
精准控制
![]()
精度控制0.1°之内
行星齿轮减速比36:1
背隙控制18弧分

集合线束 即插即用
CubeMars AK45-36 KV80 机器人动力模组将无刷直流电机、36:1 行星减速器与驱动板高度集成于一体,结构小巧、安装便捷。该模组在兼顾响应速度的基础上提供高扭矩输出。支持伺服与力控两种控制模式,具备即插即用插口式连接、自适应 PID 参数识别,并集成过流、过压/欠压、过温等保护机制,确保在复杂环境下稳定安全运行。






| 应用领域 | 足式机器人,外骨骼,AGV | 峰值扭矩 Nm | 24 |
| 驱动方式 | FOC | 峰值电流 ADC | 6.5 |
| 工作境温度 | -20℃~50℃ | 空载转速rpm | 52 |
| 线圈接法 | star | 速度常数rpm/V | 80 |
| 绝缘等级 | F | 扭矩常数 Nm/A | 0.11 |
| 绝缘耐压 | 500V 5mA/2s | 反电势常数 V/krpm | 12.5 |
| 绝缘电阻 | 500V10MΩ | 线圈电阻 Ω | 1.8 |
| 槽数 | 24 | 电感 mH | 1.1 |
| 极对数 | 14 | 转动惯量 gc㎡ | 181.90 |
| 减速比 | 36:1 | 电机常数 Nm/√W | 0.15 |
| 反驱扭矩 Nm | 0.8 | 机电时间常数 ms | 0.83 |
| 背隙arcmin | 12 | 最大转矩密度 Nm/kg | 70.5 |
| 温感 | NTC MF51B 103F3950 | CAN 接口对应 | A1257WR-S-4P |
| 噪音dB(距离电机65CM) | 65 | UART 接口对应 | A1257WR-S-3P |
| 基本额定动载荷 Cr N | 2810 | 电源接口对应 | XT30PW-M |
| 基本额定静载荷 Cor N | 2760 | 内环编码器类型 | 磁编 |
| 额定电压 V | 24 | 内环编码器分辨率 | 14bit |
| 额定扭矩 Nm | 8 | 外环编码器类型 | / |
| 额定转速 rpm | 40 | 外环编码器分辨率 | / |
| 额定电流 ADC | 2 | 编码器数量 | 1 |
| 重量 g | 340 | 最大持续功率 | 33W |
